AccuSine

Neutralización controlada y selectiva de armónicas para equipos con cargas no lineales en entornos comerciales e industriales

Products Número de parte
Producto Unidad Accusine SWP para configuración en paralelo, 20 A, 400 V, IP20 Número de parte PCS020Y4IP20P Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP única, 20 A, 400 V, IP20 Número de parte PCS020Y4IP20U Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP en paralelo, 30 A, 400 V, IP20 Número de parte PCS030Y4IP20P Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP única, 30 A, 400 V, IP20 Número de parte PCS030Y4IP20U Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP en paralelo, 45A, 400 V, IP20 Número de parte PCS045Y4IP20P Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP única, 45 A, 400 V, IP20 Número de parte PCS045Y4IP20U Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP en paralelo, 60 A, 400 V, IP20 Número de parte PCS060Y4IP20P Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP única, 60A, 400 V, IP20 Número de parte PCS060Y4IP20U Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP en paralelo, 90A, 400 V, IP20 Número de parte PCS090Y4IP20P Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP única, 90 A, 400 V, IP20 Número de parte PCS090Y4IP20U Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP en paralelo, 120 A, 400 V, IP20 Número de parte PCS120Y4IP20P Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Accusine SWP única, 120A, 400 V, IP20 Número de parte PCS120Y4IP20U Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Deflector de aire para productos de 20 A y 30 A Número de parte PCSAKD1 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Deflector de aire para productos de 45 A y 60 A Número de parte PCSAKD2 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Paquete para evolución de configuración de unidad única a configuración en paralelo Número de parte PCSAKP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Paquete de interfaz remota hombre-máquina Número de parte PCSPAKR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de 3 transformadores de corriente cerrados de agujero redondo, 1000A/1, para aplicaciones con cables Número de parte PCST1000C Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de 3 transformadores de corriente cerrados de agujero rectangular, 1500A/1, para aplicaciones con barras colectoras Número de parte PCST1500C Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de 3 transformadores de corriente cerrados de agujero rectangular, 2000 A/1, para aplicaciones con barras colectoras Número de parte PCST2000C Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de 3 transformadores de corriente de núcleo dividido, de agujero rectangular, 2000A/1, para aplicaciones con barras colectoras Número de parte PCST2000S Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de 3 transformadores de corriente cerrados de agujero rectangular, 3000A/1, para aplicaciones con barras colectoras Número de parte PCST3000C Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de 3 transformadores de corriente cerrados de agujero redondo, 300A/1, para aplicaciones con cables Número de parte PCST300C Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de 3 transformadores de corriente cerrados de agujero rectangular, 4000 A/1, para aplicaciones con barras colectoras Número de parte PCST4000C Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de 3 transformadores de corriente cerrados de agujero redondo, 500 A/1, para aplicaciones con cables Número de parte PCST500C Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de 3 transformadores de corriente de núcleo dividido para 600 A/1 Número de parte PCST600S Call for More Information
08104447246 08104447246
Costo total de propiedad
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Comodidad
Indicadores de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Display LCD Display alfanumérico que muestra los parámetros y alarmas del sistema.