Acondicionadores de energía para AV y respaldo de baterías

Protección contra cortes prolongados, bajas y aumentos de tensión, interferencias de ruido eléctrico y variaciones de potencia perjudiciales.

Los laboratorios de ingeniería energética de APC han desarrollado el Acondicionador de energía de tipo S con respaldo de baterías. El respaldo de baterías con salida senoidal pura, la protección contra sobretensiones, el filtrado aislado de ruidos y la regulación automática de tensión se combinan en una misma unidad para ofrecer energía ininterrumpida pura a los sistemas AV, de seguridad domésticos y de automatización domésticos de alto rendimiento.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Acondicionador de energía Tipo J para AV negro 1 kVA de APC con respaldo de baterías, 120 V, canal minorista Número de parte J10BLK Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Acondicionador de energía Tipo J para AV negro 1,5 kVA de APC con respaldo de baterías, 120 V, canal minorista Número de parte J15BLK Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Acondicionador de energía tipo J para AV de 1,5 kVA de APC con respaldo de baterías, 120 V Número de parte J25B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Acondicionador de energía tipo J para AV de 1,5 kVA de APC con respaldo de baterías y AVR, 120 V Número de parte J35B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de rieles universales Tipo S para AV de APC Número de parte SRAILKIT Call for More Information
08104447246 08104447246
Manejabilidad
Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
Activación/Desactivación secuencial Ayuda a encender los componentes en el orden adecuado para no exigir los parlantes. La secuenciación adecuada también puede ayudar a administrar el consumo de corriente en la puesta en marcha a fin de evitar el disparo innecesario del disyuntor.
LED & display dimmer Ajuste por separado el brillo del LED y el de la pantalla de la unidad en función de sus propios gustos y del entorno.
Funcionabilidad
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Métodos de montaje múltiples Permite utilizar un producto como el estándar para distintos entornos.
Disyuntores con reposición manual Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
Protección
Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Boost AVR y Trim AVR. (No se aplica a J25B) Elimina las fluctuaciones de tensión como fuente de degradación de las señales audiovisuales y la exigencia a la que pueden verse expuestas las fuentes de energía de los componentes.
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Bancos de filtros de energía aislados Elimina las interferencias electromagnética y radioeléctrica (EMI/RFI) como fuente de degradación de las señales audiovisuales.
Protección contra sobrecargas de líneas de datos Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.