Row 3 Phase Power Distribution

Row 3 phase power distribution solutions installed in or above the row supply and monitor power for demanding, business-critical data center applications.



 
La distribución de energía modular disminuye la necesidad de predecir requisitos y configuraciones futuras del centro de datos. Este sistema de distribución de energía con visión de futuro cuenta con la agilidad requerida para dar respuesta a las necesidades de su centro de datos hoy y permitir, al mismo tiempo, la expansión o reconfiguración rápida en el futuro. La gestión de energía se simplifica gracias a la medición de la salida, el monitoreo de la corriente y de los circuitos derivados y la detección automática que hace posible el conjunto de opciones de gestión StruxureXure. Cuando aumente la demanda y sea necesario expandir la solución, solo deberá conectar nuevos módulos de distribución de energía Los módulos prefabricados, que incluyen disyuntor, cable de alimentación y conexión de alimentación, se instalan en minutos. Se ofrecen múltiples potencias nominales y longitudes de cables de alimentación para baja y alta potencia; de ese modo, se garantiza la compatibilidad y la instalación rápida, sencilla y cómoda.
Seguir leyendo
Los módulos para distribución de energía de APC simplifican tanto la implementación global de un sistema de distribución de energía estándar como la expansión de soluciones modulares para distribución de energía APC ya instaladas. Es posible elegir entre una variedad de opciones de disyuntores y conectores para suministrar energía trifásica o monofásica a la carga. Las características de seguridad de los módulos para distribución de energía incluyen un pasador que desconecta el disyuntor de la red eléctrica de CA y conectores con mecanismos de enclavamiento positivo. El sistema de monitoreo integrado brinda información acerca del consumo de energía de los dispositivos conectados.
Seguir leyendo
Las unidades de distribución de energía configurables de APC brindan al centro de datos agilidad, disponibilidad y velocidad de implementación. Nuestras soluciones para distribución de energía, probadas en fábrica, se configuran en función de los requisitos particulares del usuario, admiten distribución en altura o bajo el piso elevado, y brindan un factor de forma portátil y conveniente para montaje en rack.
  • Instale soluciones para distribución de energía ensambladas y probadas en fábrica de manera rápida y sin problemas
  • Controle el enredo de cables con sets de cables de las longitudes que necesite para los disyuntores y conectores personalizados de su instalación.
  • Reduzca los costos operativos con transformadores compatibles con el estándar NEMA TP1, los más eficientes del sector
  • Realice tareas de mantenimiento y reparación desde la parte frontal o posterior; no se requiere acceso lateral
  • Monitoree y administre el consumo de energía en forma local, desde la interfaz PowerView, o remota, mediante un explorador web, InfraStruxure Central o su sistema de administración de edificios
Seguir leyendo
Los accesorios de APC para distribución de energía brindan la flexibilidad y las posibilidades de administración que necesitan los centros de datos. Al proporcionar una completa gama de whips monofásicos y trifásicos, disyuntores, sets de conectores y accesorios para monitoreo de la corriente, se garantiza la agilidad, disponibilidad y capacidad de administración del centro de datos. Todos nuestros accesorios cuentan con el respaldo de las pruebas y garantías de fábrica, y le permiten expandir las unidades de distribución de energía de su centro de datos para contemplar sus necesidades crecientes.
Seguir leyendo
Los switches de transferencia estática (STS) de MGE suministran energía a una amplia variedad de equipos desde dos fuentes independientes y redundantes. Los switches de transferencia estática transfieren la alimentación automáticamente a una fuente alternativa estable en menos de 4 ms en condiciones operativas normales. Incluso en condiciones extremas, como un desfasaje de 180 grados, el STS ofrece tiempos de detección y transferencia hasta 10 veces más rápidos que muchos otros switches.
Seguir leyendo