PowerChute Network Shutdown

Apagado confiable de diversos servidores basado en la red.

PowerChute Network Shutdown junto con la tarjeta de gestión de redes para UPS de APC protegen su entorno informático físico y virtual frente a amenazas a la disponibilidad informática. El apagado del sistema basado en la red, sin inconvenientes ni intervención del administrador de sus servidores físicos y máquinas virtuales protege la integridad de los datos, y reduce el tiempo de inactividad del sistema cuando se producen eventos críticos como cortes de tensión extendidos. Su arquitectura escalable admite una cantidad de sistemas clientes prácticamente ilimitada. PowerChute Network Shutdown se configura sin dificultades por medio de la interfaz de un navegador y admite configuraciones de unidades UPS única, redundantes y en paralelo.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto PowerChute Network Shutdown v4.2 Número de parte SFPCNS42 DESCARGAR
Producto PowerChute Network Shutdown v4.2 para virtualización Número de parte SFPCNS42-V DESCARGAR
Virtualización
Integración con Microsoft SCVMM Ofrece la posibilidad de integrarse con System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) y de aprovechar el modo de mantenimiento para migrar o guardar máquinas virtuales cuando se produce un evento crítico que afecte a una UPS.
Opciones de complementos vSphere para VMware La opción vSphere plugin integra PowerChute con vCenter Server para facilitar la gestión al permitir el monitoreo de PowerChute con el cliente de vSphere. Se ofrecen opciones plug-in tanto para el cliente web como para el cliente de escritorio de vSphere.
Virtual Appliance de VMware Brinda la opción de implementar PowerChute como dispositivo virtual para facilitar la instalación.
Apagado de VMware vApp Permite el apagado y el arranque de vApps de VMware para controlar la secuencia de apagado y encendido de máquinas virtuales.
Opciones de migración a máquinas virtuales Activa la migración de máquinas virtuales hacia hosts disponibles dentro del mismo clúster de un único establecimiento o de diferentes ubicaciones geográficas. Se ofrece la opción de controlar hacia dónde migra cada máquina virtual mediante la indicación del host de destino ya sea en el mismo clúster o en otro.
Priorización de máquinas virtuales Controle el orden de migración, apagado y encendido de las máquinas virtuales organizándolas en grupos de prioridad alta, media y baja.
Vista de cluster virtual Muestra una representación gráfica del entorno de cluster virtual y de la configuración de la unidad UPS en una única pantalla con el fin de proporcionar una vista intuitiva de la configuración del sistema UPS y el host.
Admite cluster virtual Admite migración de máquinas virtuales, apagado de máquinas virtuales y apagado de hosts en clusters virtuales.
Protección
Comunicaciones seguras Un acceso web seguro mediante HTTPS, como opción predeterminada, asegura que la comunicación entre el dispositivo y las interfaces del cliente no puedan ser interpretadas.
Ejecución de archivo de comandos Personalice las respuestas ante eventos energéticos.
Apagado de sistema operativo Impide la posible corrupción de datos mediante el apagado suave no atendido del sistema operativo en el caso de un apagón prolongado.
Cierre y reinicio secuencial de red Configure ciertos grupos de tomas de salida para que se apaguen y enciendan en un orden predeterminado (para unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).
Apagado secuenciado de servidores Secuencia el apagado de varios servidores alimentados por la misma unidad UPS para extender el tiempo de autonomía de los servidores de mayor prioridad.
Manejabilidad
Browser Accessible Ver la interfaz del usuario con un navegador. Proporciona acceso rápido desde cualquier punto de la red.
Asistente de configuración paso a paso Acelera la implementación al reducir el tiempo de instalación y configuración. Permite modificar la configuración incluso tras la instalación inicial.
Archivo de configuración INI basado en texto Brinda flexibilidad para el archivo de configuraciones o la copia de valores configurados de un Agente a otro.
Apagado basado en la red Las comunicaciones basadas en la conexión en red reducen el enredo de cables al eliminar la necesidad de conectar la UPS y los servidores protegidos mediante cables en serie.
Compatibilidad con StruxureWare Data Center Expert Identifique y monitoree los agentes de PowerChute con el protocolo SNMP v1 o v3. Integre capturas SNMP para notificar de manera oportuna sobre eventos críticos relacionados con la UPS.
Integración con sistema de gestión de red Identifique y gestione máquinas con PowerChute usando el protocolo SNMP v1 o v3 para consultar y configurar los valores de PowerChute. Envíe capturas SNMP de eventos críticos relacionados con la UPS de modo que las notificaciones sean oportunas.
Compatibilidad
Configuraciones de UPS con redundancia avanzada Monitorea diversos grupos de unidades UPS redundantes, cada uno con niveles de redundancia configurables, tales como N+1, N+2 o N+3. Las acciones de cierre o apagado dependen de la cantidad de unidades UPS y del nivel de redundancia de cada configuración.
Compatibilidad con configuración de unidades UPS redundantes Admite hasta cuatro unidades UPS en una configuración de UPS redundante. Todas las unidades UPS que se encuentran en una configuración redundante deben pertenecer a la misma familia de UPS.
Compatibilidad con IPv6 Apto para funcionar en una red con protocolo IPv6
certificaciones Obtuvo las certificaciones VMware Ready y Nutanix Ready.
Compatibilidad con configuración de unidades UPS en paralelo Reconoce las configuraciones de unidades UPS en paralelo como sistemas UPS únicos ante eventos que requieran alguna acción (en el caso de dispositivos UPS que admiten la conexión en paralelo).
Compatibilidad de sistemas operativos con PowerChute Network Shutdown Para encontrar la versión de software adecuada para su sistema operativo y procesador, consulte el cuadro de compatibilidad en la sección Manuales de usuario y guías de instalación.
Haga clic aquí para consultar el cuadro de compatibilidad correspondiente a PowerChute Network Shutdown.
Disponibilidad
Registro de eventos Identifique el momento exacto en que se producen los eventos que conducen a un incidente y la secuencia en que ocurren con la memoria de eventos.