PowerChute Business Edition

Administración avanzada de unidades UPS, cierre seguro de sistemas e informes sobre uso de la energía para hasta 25 servidores y estaciones de trabajo utilizando conexiones en serie o USB dedicadas.

El software PowerChute Business Edition brinda administración de UPS, cierre seguro de sistemas y capacidades de administración de energía innovadoras. En caso de una interrupción prolongada en el suministro eléctrico, el cierre sin inconvenientes y sin intervención del administrador garantiza que no se perderá información y se minimizará el tiempo necesario para que los sistemas vuelvan a funcionar. Contar con informes sobre costos energéticos y CO2 permite conocer de manera más cabal la energía consumida por los equipos informáticos y hace posible mejorar la eficiencia energética. Los informes de evaluación de riesgos, muy valiosos, permiten detectar posibles amenazas a la disponibilidad mientras que las funciones avanzadas de análisis lo ayudan a identificar las causas de posibles problemas relativos a las unidades UPS y el suministro antes de que se concreten, de modo de garantizar la integridad de su sistema.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto PowerChute Business Edition v9.5 Número de parte SFPCBE95 DESCARGAR
Producto Herramienta para configuración de PowerChute Business Edition JRE Número de parte SFPCBEJRE DESCARGAR
Compatibilidad
Compatibilidad de PowerChute Business Edition con sistemas operativos Para encontrar la versión de software adecuada para su sistema operativo y procesador, consulte el cuadro de compatibilidad en la sección Manuales de usuario y guías de instalación.
Haga clic aquí para consultar el cuadro de compatibilidad correspondiente a PowerChute Business Edition.
Integración de registro de eventos de sistemas Registra eventos en la memoria de NT/2000 OS, lo que permite monitorear las unidades UPS a través de herramientas estándares, tales como NetIQ.
Compatible con sistemas de gestión empresarial Administre sus dispositivos de APC con un único sistema, enviando capturas SNMP (eventos) al sistema de administración de redes que prefiera.
Cable de interfaz de computadora para comunicaciones Los cables de interfaz en serie del UPS permiten la comunicación directa entre los UPS y los escritorios, las estaciones de trabajo y los servidores.
Protección
Apagado de sistema operativo Impide la posible corrupción de datos mediante el apagado suave no atendido del sistema operativo en el caso de un apagón prolongado.
Cierre y reinicio secuencial de sistemas Configure ciertos grupos de tomas de salida para que se apaguen y enciendan en un orden predeterminado (para unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).
Capacidad de programación Seleccione un programa personalizado para el apagado y reinicio de las unidades UPS y los equipos conectados.
Control de grupos de tomas de salida Encienda y apague, reinicie o cierre ciertos grupos de tomas de salida para evitar el envío de técnicos a sitios remotos (para unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).
Eliminación de carga excedente Apagar determinados grupos de tomas de salida en una secuencia predeterminada para desconectar los equipos menos críticos y conservar el tiempo de autonomía (unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).
Manejabilidad
Notificación La notificación de situaciones críticas garantiza que se las aborde a tiempo.
Administración de varias Smart-UPS Personalice la reseña del estado de sus unidades UPS para que muestre centralmente parámetros como fecha de recambio de baterías y autonomía restante.
Gestión inteligente de baterías La fecha de reemplazo de la batería y el número de cartucho de batería de recambio (RBC) pueden encontrarse en la interfaz de usuario del software, que ofrece un vínculo directo para efectuar el pedido del cartucho correcto online.
Ejecución de archivo de comandos Personalice las respuestas ante eventos energéticos.
Registro de eventos Identifique el momento exacto en que se producen los eventos que conducen a un incidente y la secuencia en que ocurren con la memoria de eventos.
Registro de datos Identifique tendencias problemáticas antes de que se intensifiquen o exporte la memoria de datos para su análisis.
Comodidad
Initial Set-Up Wizard Facilita la configuración y asegura que los equipos informáticos gocen de protección cuanto antes.
SMTP Authentication Compatibilidad con protocolo SMTP para autenticación del correo electrónico
Comunicaciones seguras Un acceso web seguro mediante HTTPS, como opción predeterminada, asegura que la comunicación entre el dispositivo y las interfaces del cliente no puedan ser interpretadas.
Seguridad de contraseña Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Energy Management
Informe sobre consumo de energía Obtenga información basada en hechos del uso de la energía en sus equipos protegidos.
Cálculo de costos de energía Conozca el costo de alimentar sus equipos protegidos.
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting Monitoree el impacto ambiental de alimentar sus equipos protegidos.
Costos de la energía configurables Actualice sus costos energéticos a medida que se modifican para asegurarse de que sus informes de costos energéticos sean correctos.