Implementación global

Protección de energía eficiente e inteligente que permite implementaciones multi-regionales.

En el entorno de negocios moderno, las empresas se esfuerzan por ofrecer soluciones estandarizadas que puedan implementarse en todo el mundo. Con la diversidad de tensiones empleadas en diferentes países, lograrlo puede constituir un desafío. APC by Schneider Electric ofrece productos para protección de energía que lo ayudan a enfrentar esos desafíos. Los productos para suministro de energía ininterrumpible de APC by Schneider Electric, que incluyen desde equipos de 230 VCA aprobados por UL hasta unidades UPS realmente universales con entrada de 100-240 VCA, ofrecen una solución ideal que puede implementarse en cualquier parte del mundo.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 2200 VA, RM 3U, entrada 120V/230V, salida 120V Número de parte SU2200R3X167 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 700 VA con selector automático de tensión de entrada, entrada 120 V/230 V, salida 120 V Número de parte SU700X167 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Smart-UPS de APC, 1500 VA, 230 V, aprobada por United Laboratories Número de parte SUA1500IX38 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart UPS de APC, 3000 VA, 230 V RM 2 U con certificación UL Número de parte SUA3000R2IX38 Call for More Information
08104447246 08104447246
Manejabilidad
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
LED Indicators Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Conectividad serial Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Funcionabilidad
Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Soporte técnico Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Baterías que puede reemplazar el usuario Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Fácil de instalar Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.
Disponibilidad
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
Carga de baterías con compensación de temperatura Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.