Smart-UPS en línea

Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

La unidad Smart-UPS On line brinda protección de energía online de alta densidad y doble conversión real para servidores, redes de voz y datos, laboratorios médicos y aplicaciones de la industria ligera. La unidad Smart-UPS On line, capaz de alimentar cargas de 1 a 20 kVA en un formato convertible para rack o torre, está disponible en versiones de 2U a 12U. Los productos más recientes de la familia Smart-UPS, para 15 y 20 kVA, permiten alimentar servidores blade, que registran consumos muy elevados, o racks de equipos sumamente cargados. Cuando los sistemas clave para los negocios requieren autonomía de horas, y no de minutos, la unidad Smart-UPS On-Line es la solución gracias a su capacidad de configuración con paquetes de baterías compatibles para satisfacer exigentes necesidades de autonomía. El software de administración PowerChute, incluido con la unidad, proporciona un cierre automático y sin inconvenientes de los sistemas operativos de red. Todos los modelos de 5 kVA y de mayor capacidad incluyen una tarjeta de gestión de redes integrada para administración remota (opcional en modelos de menos de 5 kVA). La familia Smart-UPS On-Line completa brinda valor a los clientes con entornos energéticos con grandes exigencias gracias a características tales como el amplio espectro de tensiones de entrada, la precisión extrema en la regulación de la tensión de salida, la regulación de frecuencia, el bypass interno y la corrección del factor de potencia en la entrada.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto Unidad Smart-UPS RC de APC, de 1000 VA y 230 V Número de parte SRC1000I Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:18 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS RC de APC, de 1000 VA y 230 V Número de parte SRC1KI-AR Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:18 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS RC de APC, de 2000 VA y 230 V Número de parte SRC2KI-AR Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:48 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS RC de APC, de 3000 VA y 230 V Número de parte SRC3000XLI Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:08 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC de 1000 VA y 120 V, para rack Número de parte SRT1000RMXLA Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:33 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT, de 1000 VA y 120 V para rack, tarjeta de red Número de parte SRT1000RMXLA-NC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:33 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC de 1000 VA y 120 V Número de parte SRT1000XLA Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:33 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA y 230 V para rack Número de parte SRT10KRMXLI Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:40 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA y 208 V para rack Número de parte SRT10KRMXLT Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:39 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10 kVA, para montaje en rack, con transformador reductor de 10 kVA, de 208/240 V a 120 V Número de parte SRT10KRMXLT-10KTF Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:39 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10 kVA, para montaje en rack, con 2 transformadores reductores de 5 kVA, de 208 V a 120 V, 2 U Número de parte SRT10KRMXLT-5KTF2 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:39 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT, de 10000 VA y 208 V IEC, para rack Número de parte SRT10KRMXLT-IEC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:39 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT, de 10000 VA y 208 V L630, para rack Número de parte SRT10KRMXLT30 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:39 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA y 230 V Número de parte SRT10KXLI Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:40 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA y 208 V Número de parte SRT10KXLT Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:39 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10 kVA con 2 transformadores reductores de 5 kVA, de 208/240 V a 120 V Número de parte SRT10KXLT-5KTF2 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:39 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA y 208 V IEC Número de parte SRT10KXLT-IEC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:39 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT, de 10000 VA y 208 V L630 Número de parte SRT10KXLT30 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:39 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC de 1500 VA y 120 V, para rack Número de parte SRT1500RMXLA Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:29 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, de 1500 VA y 120 V, para rack, con tarjeta de red Número de parte SRT1500RMXLA-NC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:29 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC de 1500 VA y 120 V Número de parte SRT1500XLA Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:29 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 120V Número de parte SRT2200RMXLA Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:32 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC 2200 VA 120 V para rack con tarjeta de red Número de parte SRT2200RMXLA-NC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:32 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS RT de APC, de 2200 VA y 230 V, para rack Número de parte SRT2200RMXLI Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:40 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC 2200 VA 230 V para rack con tarjeta de red Número de parte SRT2200RMXLI-NC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:40 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Número de parte SRT2200XLA Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:32 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, de 2200 VA y 230 V Número de parte SRT2200XLI Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:40 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 120V Número de parte SRT3000RMXLA Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:52 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC 3000 VA 120 V para rack con tarjeta de red Número de parte SRT3000RMXLA-NC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:52 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, de 3000 VA y 230 V, para rack Número de parte SRT3000RMXLI Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:56 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC 3000 VA 230 V para rack con tarjeta de red Número de parte SRT3000RMXLI-NC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:56 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, de 3000 VA y 208/230 V IEC, para rack Número de parte SRT3000RMXLW-IEC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:56 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 3000 VA y 230V Número de parte SRT3000XLI Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:56 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, de 3000 VA y 208/230 V IEC Número de parte SRT3000XLW-IEC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:56 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT, de 5000 VA y 230 V, para rack Número de parte SRT5KRMXLI Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:31 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT, de 5000 VA y 208 V, para rack Número de parte SRT5KRMXLT Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 5000 VA, para montaje en rack, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2 U Número de parte SRT5KRMXLT-5KTF Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT, de 5000 VA y 208 V IEC, para rack Número de parte SRT5KRMXLT-IEC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto APC Smart-UPS SRT, de 5000 VA y 208/230 V cableada, para rack Número de parte SRT5KRMXLW-HW Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:31 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Smart-UPS SRT de APC, 5000 VA y 230 V Número de parte SRT5KXLI Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:31 Call for More Information
08104447246 08104447246
Page:
Protección
Capacidad de arranque en frío Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Interruptor de circuito reiniciable Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Regulación de tensión y frecuencia Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Funcionabilidad
Baterías que puede reemplazar el usuario Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Notificación de desconexión de baterías Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Notificación predictiva de fallas Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Alarmas sonoras Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Disponibilidad
Carga de baterías con compensación de temperatura Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Autonomía escalable Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Bypass interno automático Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Manejabilidad
Conectividad serial Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Indicadores de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Network manageable Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Compatible con InfraStruXure Manager Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
Adaptabilidad
Firmware de actualización veloz Instale versiones de mantenimiento del firmware en forma remota mediante FTP.
Convertible para torre o rack Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.
Baterías externas "Plug-and-Play" Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
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
Smart-UPS On-Line Next Generation LCD Overview - SRT Models

Smart-UPS On-Line Next Generation Overview-SRT