Galaxy VX

Protección de energía trifásica de alta eficiencia, escalable con modos de funcionamiento flexibles para grandes establecimientos, centros de datos y aplicaciones de misión crítica.

La UPS Galaxy VX es una extensión de alta eficiencia, escalable y flexible de la línea de soluciones Galaxy V de Schneider Electric para aplicaciones de centros de datos e industriales. Galaxy VX incorpora características innovadoras como inversores de nivel 4 patentados y el modo ECOnversion, a fin de reducir los costos energéticos y satisfacer los cambiantes requisitos de su empresa. Galaxy VX ofrece redundancia N+1 con máxima capacidad y proporciona un suministro de excelente calidad en entornos eléctricos exigentes, con una amplia ventana de tensión de entrada, 100kAIC de régimen en cortocircuito, robusta capacidad de sobrecarga, y entrada con corrección del factor de potencia, lo que elimina la necesidad de sobredimensionar los componentes aguas arriba. Asimismo, las unidades Galaxy VX se comunican con los sistemas de monitoreo de infraestructura, como la solución StruxureWare for Data Centers de Schneider Electric. Las unidades Galaxy VX incluyen pantalla táctil, entrada de cables por la parte superior e inferior, acceso frontal total para el servicio técnico, función Smart Power Test (SPoT) y servicio de puesta en marcha para una implementación eficiente; asimismo, no requieren espacio de guarda en la parte posterior. Las unidades Galaxy VX, compatibles con las soluciones de baterías tradicionales así como con las de ion de litio y de almacenamiento de energía de volante (flywheel), brindan el rendimiento y la flexibilidad que requieren los grandes centros de datos y aplicaciones de misión crítica de hoy.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto Galaxy VX 1000 kVA escalable a 1250 kVA 400 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1000K1250HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Galaxy VX 1000 kVA escalable a 1500 kVA 400 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1000K1500HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Galaxy VX 1250kVA, 400V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1250K1250HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Galaxy VX 1250 kVA escalable a 1500 kVA 400 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1250K1500HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto UPS Galaxy VX 1250 kVA con redundancia N+1 400 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1500K1250HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto UPS Galaxy VX 1500 kVA con redundancia N+1 400 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1750K1500HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Galaxy VX 500 kVA escalable a 500 kVA 400V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX500K1000HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Galaxy VX 500 kVA escalable a 1250 kVA 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX500K1250HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Galaxy VX 500 kVA escalable a 1500 kVA 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX500K1500HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Galaxy VX 500 kVA, 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX500K500HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Galaxy VX 500 kVA escalable a 750 kVA 400V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX500K750HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Galaxy VX 625 kVA escalable a 1000 kVA 400 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX625K1000HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Galaxy VX 625 kVA, 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX625K625HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Galaxy VX 750 kVA escalable a 1000 kVA 400 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX750K1000HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Galaxy VX 750 kVA escalable a 1250 kVA 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX750K1250HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto UPS Galaxy VX 500 kVA con redundancia N+1 400V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX750K500HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad Galaxy VX 750 kVA, 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX750K750HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Costo total de propiedad
Modo ECO Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Funcionamiento robusto Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Alcance de tensión de entrada amplio Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
Modo ECOnversion Modo de operación que asegura contar con eficiencia ultra alta al cargar las baterías, acondiciona el factor de potencia de carga y garantiza una regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Disponibilidad
Protección contra retroalimentación interna Mejora la defensa de los sistemas ante anomalías energéticas.
Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
Haga clic aquí para obtener más información.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia Alimente los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo.
Funcionabilidad
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Compatible con StruxureWare Data Center Expert Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Compatibilidad con StruxureOn Simplifique el mantenimiento y la operación de sus equipos empleando software y servicios estándar en la nube.
Niveles de servicios múltiples Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.