Galaxy 7000

Protección de energía trifásica de alto rendimiento con gran adaptabilidad a fin de satisfacer los requisitos exclusivos de centros de datos medianos y grandes, edificios y entornos de misión crítica.

El sistema MGE Galaxy 7000 es la incorporación más reciente a la familia de unidades UPS Galaxy, y proporciona soluciones de energía segura para entornos de centros de datos medianos y grandes, industriales, de edificios, de misión crítica y de conexión de muelle a embarcación. La unidad Galaxy 7000 es flexible y adaptable, gracias al diseño potente de sus rectificadores/inversores IGBT, para operar con todo tipo de cargas (inductivas, capacitivas). Esta unidad UPS sin transformador maximiza la eficiencia del sistema hasta un 94,5%; de ese modo, mantiene los costos operativos bajos (ahorros de energía) al tiempo que suministra energía de máxima calidad a cargas de misión crítica. Ademas de su alto nivel de eficiencia, el sistema Galaxy 7000 ofrece el modo ECO con hasta 99% de eficiencia para sistemas de unidad única y en paralelo, y el modo Efficiency Booster para instalaciones en paralelo, que ayudan a incrementar los ahorros de energía. El sistema Galaxy 7000 incluye características tales como módulos para conexión en paralelo/redundantes N+1 con distintas posibilidades, entre ellas: redundante aislada, en paralelo integrada y con interruptor estático centralizado, todo lo cual hace de MGE Galaxy 7000 un sistema líder en arquitecturas de alta disponibilidad para entornos de misión crítica; asimismo, la función SPoT (Smart Power Test) ayuda a reducir el costo total del sistema al eliminar la necesidad de un banco de cargas adicional. La facilidad de instalación y mantenimiento constituye la base del diseño de esta nueva unidad UPS, que tiene conexiones eléctricas solo en la parte frontal y componentes de fácil mantenimiento. Galaxy 7000 incluye soluciones UPS adicionales como: módulos de sincronización de bus, gabinetes IP32, protección contra retroalimentación, funciones de conversión de frecuencias y soluciones para alimentación a baterías flexibles y de autonomía extendida como baterías VRLA y NiCad, gabinetes de bypass para mantenimiento externo compatibles y dispositivos para conexión en paralelo. El versátil sistema Galaxy 7000 interactúa con los protocolos de comunicación universal líderes en el sector e incorpora los protocolos SNMP, J-Bus/ModBus y RS485 para una fácil interconexión con la mayoría de los dispositivos. Los servicios que se ofrecen en relación con el sistema Galaxy 7000 incluyen puesta en marcha, mantenimiento preventivo, brevedad del tiempo de respuesta y paquetes de servicios integrales pensados para que el mantenimiento del sistema no constituya un problema.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Gabinete para baterías vacío de 700 mm para sistemas MGE Galaxy 7000 Número de parte G7TAB160K500S-1 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 7000 GFC, conexión de muelle a embarcación 500 kVA Número de parte G7TQ500CS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 7000, 250 kVA Número de parte G7TUPS250 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 7000, 300 kVA Número de parte G7TUPS300 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 7000, 400 kVA Número de parte G7TUPS400 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 7000, 500 kVA Número de parte G7TUPS500 Call for More Information
08104447246 08104447246
Economía
Características eléctricas avanzadas Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Modo ECO Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
La energía con rating máximo en kW equivale a [fill in with value] kVA Reduce los costos al eliminar el sobredimensionamiento de los sistemas UPS para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Manejabilidad
Capacidad de administración de redes Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet.
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Disponibilidad
Arquitectura con alto nivel de disponibilidad Diferentes modos de operación: espera activa, en paralelo integrado o con interruptor estático centralizado para módulos múltiples de modo de crear arquitecturas con altos niveles de disponibilidad.
Compatibilidad
Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
Haga clic aquí para obtener más información.
Parallel capability Es posible colocar varias unidades en paralelo para satisfacer los requisitos de capacidad de potencia y redundancia.
Sincronización de salida con fuente externa La unidad UPS puede sincronizarse con cualquier otra fuente independiente para utilizar interruptores estáticos de transferencia “aguas abajo”.