Galaxy 300

Protección compacta de energía trifásica con autonomía escalable para centros de datos pequeños y otras aplicaciones corporativas críticas

El sistema MGE Galaxy 300 ofrece una solución sencilla y confiable para la protección de centros de datos pequeños, edificios comerciales e infraestructuras técnicas. La topología de doble conversión online proporciona aislamiento real entre entrada y salida con tiempo de transferencia cero. Hasta 30 minutos de respaldo de baterías integrado, bypass mecánico interno y capacidad de conexión en paralelo que hacen posible mayores niveles de disponibilidad. Capacidad de monitoreo y administración remota y local gracias a una interfaz sencilla web/SNMP y una pantalla gráfica intuitiva disponible en 14 idiomas. Posibilidad de configuración trifásica a trifásica (3:3) y trifásica a monofásica (3:1) para facilitar la distribución de energía. La posibilidad de acceso mediante un panel frontal aumenta en gran medida la capacidad de servicio para facilitar el mantenimiento en ámbitos con limitaciones de espacio. Todas las características mencionadas junto con el servicio de puesta en marcha y el servicio técnico en garantía llevado a cabo en el establecimiento hacen que, dentro de su categoría, MGE Galaxy 300 sea el sistema UPS más sencillo de instalar, administrar y mantener.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 10 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT10K3IB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT10K3IB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 10k VA 400 V, 3:1, con cargador para respaldo extendido, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT10K3ILS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:3, con baterías para autonomía de 10 minutos, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT10KHB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:3, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT10KHB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 10k VA 400 V, 3:3, con cargador para respaldo extendido, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT10KHLS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 10 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT15K3IB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT15K3IB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V, 3:1, con cargador para respaldo extendido, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT15K3ILS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V, 3:3, con baterías para autonomía de 10 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT15KHB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V, 3:3, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT15KHB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V, 3:3, con cargador para respaldo extendido, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT15KHLS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 10 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT20K3IB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300, 20 kVA y 400 V, 3:1, con batería de 25 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT20K3IB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:1 con cargador para respaldo extendido, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT20K3ILS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V, 3:3, con baterías para autonomía de 10 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT20KHB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300, 20 kVA y 400V, 3:3, con batería de 25 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT20KHB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300, 20 kVA y 400 V, 3:3, con cargador de respaldo extendido, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT20KHLS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 30 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 10 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT30K3IB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 30 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 25 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT30K3IB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 30 kVA 400 V, 3:1, con cargador para respaldo extendido, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT30K3ILS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 30 kVA 400 V, 3:3, con baterías para autonomía de 10 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT30KHB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 30 kVA 400 V, 3:3, con baterías para autonomía de 25 minutos, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT30KHB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 30 kVA 400 V, 3:3, con cargador para respaldo extendido, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G3HT30KHLS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 con baterías para autonomía de 10 minutos, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT40KHB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 con baterías para autonomía de 20 minutos, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT40KHB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 300, 40 kVA y 400 V, 3:3, con cargador para respaldo extendido, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT40KHLS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema MGE Galaxy 300, 60 kVA y 400 V, 3:3, 5min. de autonomía de batería, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT60KHB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema MGE Galaxy 300, 60 kVA y 400 V, 3:3, 10 min. de autonomía de batería, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT60KHB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Galaxy 300, 60 kVA y 400 V, 3:3, 15 min. de autonomía de batería (gabinete externo), servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT60KHB3S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Galaxy 300, 60 kVA y 400 V, 3:3, 30 min. de autonomía de batería (gabinete externo), servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT60KHB4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema MGE Galaxy 300, 60 kVA y 400 V, 3:3, 0 min. servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT60KHLS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema MGE Galaxy 300, 80 kVA y 400 V, 3:3, 5 min. de autonomía de batería, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT80KHB1S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Galaxy 300, 80 kVA y 400 V, 3:3, 10 min. de autonomía de batería (gabinete externo), servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT80KHB2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Galaxy 300, 80 kVA y 400 V, 3:3, 15 min. de autonomía de batería (gabinete externo), servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT80KHB3S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Galaxy 300, 80 kVA y 400 V, 3:3, 30 min. de autonomía de batería (gabinete externo), servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT80KHB4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema MGE Galaxy 300, 80 kVA y 400 V, 3:3, 0 min. servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G3HT80KHLS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete de baterías MGE Galaxy 300 4 Número de parte G3HTBAT4 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)--- Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete de baterías MGE Galaxy 300 5 Número de parte G3HTBAT5 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)--- Call for More Information
08104447246 08104447246
Funcionabilidad
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Disponibilidad
Alcance de tensión de entrada amplio Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
Topología de doble conversión online Garantiza un alto nivel de calidad de la energía en todo momento. Si se producen irregularidades en la forma de onda de distribución, se regeneran mediante el proceso de conversión de CA a CC en primer término y luego de CC a CA con tiempo de transferencia cero. La betería se utiliza únicamente como fuente de respaldo.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia Alimente los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Entrada de alimentación doble Permite la instalación de dos fuentes de alimentación independientes con la opción de configuración de espera activa para proporcionar redundancia a las aplicaciones de misión crítica.
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
RoHS Certifica que los dispositivos electrónicos no contienen metales peligrosos ni retardantes de llama
Manejabilidad
Gestión de redes integrada Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.
Comodidad
Fácil de instalar Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.
Economía
Costo de adquisición Fue diseñado para proporcionar una óptima relación precio / eficacia e incluye diversas características excepcionales cuidadosamente seleccionadas para optimizar el rendimiento y los beneficios en los costos.