Bloque de tomacorrientes

Conveniencia y versatilidad cuando se necesitan tomas de salida adicionales

El bloque de tomacorrientes de APC ofrece tomas de salida adicionales Con un precio conveniente y un diseño durable, cada bloque de tomacorrientes cuenta con un disyuntor para evitar sobrecargas y un orificio estilo ojo de cerradura en la parte trasera que admite el montaje en la pared; así usted puede ubicarlo donde lo necesite.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Bloque de tomacorrientes de APC, 6 tomas de salida, cable de 2 pies (0,6 m), 120 V, negro Número de parte PZ62B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Bloque de tomacorrientes de APC, 6 tomas de salida, cable de 2 pies (0,6 m), set de dos unidades, 120 V, negro Número de parte PZ62BDP Call for More Information
08104447246 08104447246