SurgeArrest Essential

Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.

La serie Essential SurgeArrest de APC brinda protección básica contra sobretensiones para computadoras y componentes electrónicos del hogar. Estos bloques de tomacorrientes ofrecen la solución de protección contra sobretensiones para sus dispositivos más conveniente en términos de precios. Entre las principales características se incluyen los puertos USB para carga de dispositivos móviles y los indicadores LED para una clara identificación de estados. Los bloques de tomacorrientes de la serie Surge Arrest Essential suelen usarse, por ejemplo, para equipos PC básicos, routers, módems, redes domésticas, cajas de conexiones y reproductores de audio y video on line.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Sistema Essential SurgeArrest de APC, 6 tomas de salida, cable de 10 pies (3,05 m), 120 V Número de parte PE610 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest de APC, 6 tomas de salida, cable de 15 pies (4,6 m), 120 V Número de parte PE615 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest de APC, 6 tomas de salida, cable de 25 pies (7,6 m), 120 V Número de parte PE625 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest PE63 de APC, 6 tomas de salida, cable de 3 pies (~0,9 m), 120 V Número de parte PE63 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest de APC, 6 tomas de salida, cable de 3 pies (0,9 m), set de dos unidades, 120 V Número de parte PE63DP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest de APC, 6 tomas de salida, cable de 4 pies (1,2 m) con cargador USB de 2 puertos de 2,4 A set de dos unidades, 120 V, blanco Número de parte PE64U2WGDP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest PE66 de APC, 6 tomas de salida, cable de 6 pies (~1,8 m), 120 V Número de parte PE66 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest de APC, 6 tomas de salida, cable de 6 pies (1,8 m), set de dos unidades, 120 V Número de parte PE66DP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest PE66W de APC, 6 tomas de salida, cable de 6 pies (~1,8 m), 120 V, blanco Número de parte PE66W Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest PE6T de APC, 6 tomas de salida, con protección para línea telefónica, 120 V Número de parte PE6T Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest de APC PE6U2, 6 tomas de salida, 2 puertos de carga USB, 120 V Número de parte PE6U2 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest PE76 de APC, 7 tomas de salida, cable de 6 pies (~1,8 m), 120 V Número de parte PE76 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Essential SurgeArrest PE76W de APC, 7 tomas de salida, cable de 6 pies (~1,8 m), 120 V, blanco Número de parte PE76W Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Supresor de sobretensiones para CA de APC, líneas de teléfono y red, conexión de 3 pines, 100-240 V, EMEA Número de parte PNOTEPROC6-EC Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Supresor de sobretensiones para CA de APC, líneas de teléfono y red, conexión de 2 pines, 100-240 V, EMEA Número de parte PNOTEPROC8-EC Call for More Information
08104447246 08104447246
Seguridad
Modalidad a prueba de fallas La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Protección contra evento catastrófico Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
Indicador de fallas en el cableado de la instalación Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.
Indicador activo de protección SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
Protección
Protección contra relámpagos y sobrecargas Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
Filtrado de ruidos El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
Cumplimiento con los valores de tensión residual pasante establecidos por IEEE y con la normativa de los organismos de control Las rigurosas pruebas realizadas por terceros le brindan la tranquilidad de que los supresores de sobretensiones de APC protegerán sus equipos y datos contra sobretensiones transitorias y prolongadas que puedan resultar dañinas.