Data Center Assessment Services

Evaluación y análisis en el establecimiento de su centro de datos o sala de gestión de redes con recomendaciones para maximizar la disponibilidad, aumentar la eficiencia energética y reducir los costos asociados al consumo de energía.

If you're responsible for a data center, maximizing availability is a top priority. At the same time, you need to better manage the spiraling costs associated with increased energy demands. An assessment provides baseline data to help you understand your current situation, and it provides recommendations for improvements so you can reach all your goals.

Seguir leyendo
No Results
Comodidad
No requiere de proveedores específicos Reciba una evaluación y un análisis imparciales con opciones de soluciones sin predilección por ningún proveedor.
Especialistas en gestión de energía en el centro de datos Análisis a cargo de especialistas en gestión de energía para centros de datos que integran sus conocimientos de las prácticas recomendadas del sector con experiencia concreta en centro de datos para ofrecer recomendaciones que darán como resultado tanto operaciones mejoradas y un mayor nivel de eficiencia energética como menores costos de energía.
Recolección de datos en el establecimiento Recopilación de datos a cargo de profesionales del área de servicios con capacitación en los distintos aspectos de la gestión de la energía en el centro de datos
Datos iniciales Utilice datos básicos para describir la situación actual y medir las mejoras obtenidas con respecto al empleo y la eficiencia de la infraestructura.
Se incluyen gastos de viaje y mano de obra. Los gastos de viáticos y mano de obra están incluidos en la mayoría de los contratos de servicio. Consulte la exposición del alcance del trabajo para obtener información específica del servicio.
Informe de evaluación personalizado Proporciona un análisis de su infraestructura actual junto con recomendaciones para la incorporación de mejoras, lo que le permite desarrollar planes a corto y largo plazo relativos a la infraestructura y la gestión de la energía.
Planificar
Informe personalizado Todos los servicios de evaluación le ofrecen un informe personalizado, que puede incluir los siguientes datos: (1) requisitos de alimentación y enfriamiento para ofrecer soporte a la carga existente; (2) imágenes térmicas; (3) gráficos asistidos por computadora; (4) descripciones de limitaciones; y (5) recomendaciones para alcanzar niveles de eficiencia más elevados y mayor capacidad. El informe le brinda la información que necesita para diseñar su infraestructura para un rendimiento óptimo, aumentar la vida útil de sus equipos y garantizar el más alto nivel de disponibilidad de red.
No requiere de proveedores específicos Reciba una evaluación y un análisis imparciales con opciones de soluciones sin predilección por ningún proveedor.
Datos iniciales Utilice datos básicos para describir la situación actual y medir las mejoras obtenidas con respecto al empleo y la eficiencia de la infraestructura.