NetBotz Rack Access

Solución escalable totalmente integrada con configuración masiva que permite controlar los accesos en forma remota y local para gabinetes de APC y de otros fabricantes.

La solución de APC para control de acceso a los racks se integra sin problemas con NetBotz, de modo de ofrecer una interfaz única para la administración y el control de los privilegios de acceso a los racks, así como funciones de vigilancia y monitoreo ambiental. El Dispositivo compacto para control de acceso a los racks se conecta vía A-Link y se instala en la parte inferior del rack para aprovechar al máximo el espacio. La configuración masiva de hasta 130 puertas simplifica la implementación de grandes centros de datos. Y como emplea la arquitectura Netbotz, permite ahorrar espacio de direcciones IP así como los costos asociados y se integra con InfraStruxure Central. La tecnología HID y las tarjetas de proximidad también permiten la integración con sistemas de control de acceso de edificios. La solución de APC para control de acceso a los racks puede ampliarse fácilmente y utilizarse para los gabinetes NetShelter SX de APC o de cualquier otra marca.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Dispositivo compacto para control de acceso a los racks NetBotz 170 (para rack SX de APC) Número de parte NBPD0171 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Dispositivo compacto para control de acceso a los racks NetBotz 170 (para rack Chatsworth GlobalFrame) Número de parte NBPD0172 Call for More Information
08104447246 08104447246
Protección
Seguridad de contraseña Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Acceso de "sólo lectura" La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
Disponibilidad
A-Link communication port La flexibilidad de implementación permite ubicar los sensores compactos a una distancia máxima de 1000 metros respecto de un dispositivo NetBotz compatible.
Contacto en las puertas Permite detectar la apertura de una puerta con un dispositivo NetBotz, lo que a la vez activa un registro de vigilancia.
Control de acceso físico Permita que personas autorizadas accedan a los equipos mediante un sistema de autenticación con tarjetas de proximidad.
Registro de usuario de tarjeta de proximidad Registre tarjetas de proximidad para personas determinadas.
Programación de acceso de usuarios Permita el acceso a los equipos en períodos de tiempo específicos para cada tarjeta de proximidad configurada.
Manejabilidad
Anulación de automatismo de la llave maestra Anule el acceso electrónico mediante un dispositivo de protección (hard key) para situaciones de cortes de tensión y mantenimiento.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.