NetBotz 400

La mejor opción en seguridad y monitoreo ambiental para entornos que van desde las salas de red hasta los centros de datos

El NetBotz 400 ofrece monitoreo ambiental y de seguridad de alto rendimiento a través de la red. El NetBotz 400 realiza vigilancia y monitoreo por video para registrar la actividad humana. Brinda monitoreo de temperatura, humedad, contacto en las puertas, contacto seco, fugas puntuales, vibraciones, humo y audio de dos vías. Entre las características adicionales de NetBotz 400 se incluyen la integración con InfraStruXure Central, la alimentación a través de Ethernet y las alertas definidas por el usuario, que hacen de NetBotz 400 la unidad perfecta para proteger los equipos informáticos contra amenazas ambientales y a la seguridad. El NetBotz 400 puede utilizarse en diversos entornos que van desde las salas de red hasta los centros de datos, pero por lo general se lo utiliza en salas de servidores y centros de datos pequeños. NetBotz es una solución de monitoreo activa diseñada para proteger contra amenazas físicas, ya sean ambientales o humanas, que generan trastornos o falta de disponibilidad en la infraestructura informática. Esta serie escalable de dispositivos, sensores, controles de acceso y cámaras en red está diseñada para proteger entornos de distintos tamaños que van desde la sala de red hasta los centros de datos. El diseño modular permite que haya sensores comunes a distintos dispositivos NetBotz. Las alertas optativas definidas por el usuario pueden enviarse en diversos formatos y se integran fácilmente en las políticas sobre escalamiento de eventos. Para administrar múltiples dispositivos NetBotz, utilice InfraStruXure® Central. Las licencias de vigilancia InfraStruXure Central permiten obtener una sola vista de varias cámaras, buscar y recuperar rápidamente imágenes de video, y “etiquetar” videoclips importantes.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Monitor para rack NetBotz 450 (con suministro de energía de 120/240 V) Número de parte NBRK0451 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Monitor para sala NetBotz 455 (sin inyector PoE) Número de parte NBWL0455 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Monitor para sala NetBotz 455 (con inyector PoE de 120/240 V) Número de parte NBWL0456 Call for More Information
08104447246 08104447246
Manejabilidad
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Compatible con sistemas de gestión empresarial Administre sus dispositivos de APC con un único sistema, enviando capturas SNMP (eventos) al sistema de administración de redes que prefiera.
Aplicación cliente Advanced View La rica interfaz del dispositivo ofrece alertas históricas, gráficos y configuración.
Visualización de alertas Revise las alertas y establezca relaciones entre ellas fácilmente. Dote las alertas de contexto adjuntándoles videoclips, gráficos y mapas.
Agilidad
Umbral ajustable Personalice las definiciones de umbrales (umbrales múltiples por sensor, programación, niveles de gravedad) según sus necesidades.
Políticas de escalamiento personalizadas Las alertas se administran en función de sus políticas de escalamiento y se reciben en diversos formatos.
Disponibilidad
Vigilancia Detecte y registre el movimiento para poder combinar el registro visual con una alerta ambiental o de acceso, lo que acelerará el análisis de causas raíz.
Monitoreo de acceso Detecte el acceso de personal no autorizado a través de interruptores de puerta.
Control ambiental Evite las fallas de los equipos a causa de una amplia gama de condiciones ambientales que representan amenazas.
Notificación de fallas La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta ante situaciones críticas de la infraestructura física. Permite a los administradores del área informática reducir el tiempo medio de reparación, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo productivo.
Protección
Seguridad de contraseña Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Costo total de propiedad
Accesible a través de un explorador Web Ver la interfaz del usuario con un navegador. Proporciona acceso rápido desde cualquier punto de la red.
Almacenamiento de videoclips en función de eventos El hecho de que los videos se almacenen ante la detección de movimientos o la recepción de alertas.