Racks de estructura abierta

Racks abiertos para un acceso sencillo al cableado y los equipos informáticos.

Los racks de 4 ejes con estructura abierta proporcionan un medio sencillo y de bajo costo para el montaje de equipos en entornos informáticos. Los racks con estructura abierta, ideales para servidores de montaje en rack, conexión en red y equipos de telecomunicaciones donde no se requiere seguridad en cada rack, proporcionan un flujo de aire sin obstrucciones, y acceso rápido y fácil a los equipos instalados. Las soluciones de racks de 4 ejes con estructura abierta de Schneider Electric constituyen la mejor alternativa en el mercado, gracias a la posibilidad de montar en forma vertical unidades PDU para rack en la parte posterior, junto con opciones para facilitar el enrutamiento, organización y almacenaje de grandes manojos de cables. Los clientes pueden optar por el rack de estructura abierta con perforaciones de montaje cuadradas para aplicaciones de servidores (hoy muchos servidores requieren perforaciones de montaje cuadradas), conexión en red y aplicaciones de telecomunicaciones, o por el rack de estructura abierta con perforaciones de montaje roscadas para aplicaciones de telecomunicaciones y conexión en red.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Rack NetShelter de 2 ejes, 45 U y 12-24 perforaciones roscadas, negro Número de parte AR201 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Racks NetShelter de 4 ejes con estructura abierta, 44 U de altura y perforaciones cuadradas Número de parte AR203A Call for More Information
08104447246 08104447246
Costo total de propiedad
Placas de estabilización reversibles Las placas de estabilización pueden montarse en la parte interna para ahorrar espacio en el piso o en la parte externa.
Agilidad
Posiciones numeradas (por espacio en U) Elimina el inconveniente de tener que determinar dónde instalar los dispositivos de montaje en rack dentro del gabinete gracias al etiquetado de cada riel de montaje vertical con las posiciones U reales.
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
Small and Powerful: IT Solutions for Server Rooms and Network Closets