NetShelter SX

Rack con gran variedad de funciones optimizado para realizar instalaciones en forma sencilla, organizar los cables, integrar la distribución de energía y maximizar la circulación de aire.

Explore NetShelter SX en una animación 3D.
El gabinete NetShelter SX es un rack con diversas funcionalidades cuyo diseño contempla información proporcionada por clientes de todo el mundo. Estos gabinetes están diseñados para satisfacer las tendencias informáticas actuales del mercado y admitir aplicaciones que van desde las redes y la informática de alta densidad hasta sistemas de radiodifusión y audio/video. El rack NetShelter SX, pensado teniendo en cuenta las necesidades de enfriamiento, distribución de energía, organización de cables y monitoreo ambiental, ofrece un entorno de rack confiable para equipos de misión crítica.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Gabinete para servidores NetShelter SX de APC 42 U, 600 mm x 1070 mm, con paneles laterales, negro Número de parte AR3100 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 42 U, 600 mm de ancho x 1070mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3100SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete para servidores NetShelter SX de APC 24 U, 600 mm x 1070 mm, con paneles laterales, negro Número de parte AR3104 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 45 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3105 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 45 U, 600mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3105SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3107 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3107SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete para integración en red NetShelter SX de 42 U, 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3140 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX 42U 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3150 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 42 U, 750mm de ancho x 1070mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3150SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 45 U, 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3155 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 45 U, 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3155SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX 48U 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3157 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 48 U, 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3157SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX para entornos de hospedaje de equipos (co-location) 2 x 20 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3200 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX 42 U, 600 mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3300 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 42 U, 600 mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3300SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 45 U, 600 mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3305 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 45 U, 600mm de ancho x 1200mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3305SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX 48 U, 600mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3307 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 48 U, 600mm de ancho x 1200mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3307SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete para integración en red NetShelter SX de 42 U, 750 mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3340 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete para integración en red NetShelter SX 48 U, 750 mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3347 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX 42 U, 750 mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3350 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 42 U, 750mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3350SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 45 U, 750 mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3355 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 45 U, 750 mm de ancho x 1200mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3355SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX 48 U, 750 mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR3357 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter SX de 48 U, 750 mm de ancho x 1200mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación Número de parte AR3357SP Call for More Information
08104447246 08104447246
Agilidad
Rieles de montaje ajustables con tornillos prefijados y de rápida alineación Los rieles de montaje vertical pueden ajustarse en incrementos de 1/4 de pulgada (6,4 mm), lo que cubre prácticamente todos los requisitos de montaje para equipos informáticos. El riel de montaje y la canaleta lateral del gabinete permiten verificar rápidamente la alineación sin necesidad de emplear herramientas. Las posiciones en U están numeradas en la parte anterior y posterior a fin de permitir una rápida instalación de los equipos.
Puertas posteriores divididas La doble puerta posterior ayuda a maximizar el espacio en el piso. Sólo se necesitan 11 pulgadas (279mm) de distancia de guarda detrás de los gabinetes para permitir que abra la puerta.
Canales para accesorios traseros de la altura del gabinete pre instalados El canal para accesorios trasero integrado y adaptable ofrece ubicaciones de montaje que no ocupan espacio en U para accesorios que se instalan sin herramientas. Cada canal tiene dos bahías de montaje que admiten una combinación de hasta cuatro accesorios, como unidades PDU y organizadores de cables verticales. Los gabinetes de 1070 mm (42 pulgadas), 825 mm (32 pulgadas) de profundidad y los destinados a integración en red incluyen dos canales. Los gabinetes de 1200 mm (48 pulgadas) de profundidad incluyen cuatro canales. Los canales se instalan en fábrica en la parte posterior del gabinete, pero es posible cambiarlos de lugar siguiendo la canaleta lateral para reubicar el sistema de organización de cables según se necesite.
Opciones especiales de embalaje para transporte de racks con equipos montados Los gabinetes con embalaje con amortiguación son gabinetes estándar con características especiales relativas al diseño del embalaje y el ensamblado que contemplan el transporte con equipos montados en el interior. Amplia experiencia en la industria con los principales fabricantes de soluciones informáticas y obtención reciente de la certificación de Cisco® para la instalación preliminar en racks y transporte de sistemas Cisco Unified Computing (UCS). Para obtener información sobre tamaños y disponibilidad de gabinetes, visite apc.com.
Compatible con opciones de gabinete ensamblado a pedido Las opciones de gabinete ensamblado a pedido brindan a los clientes un nivel de personalización del producto que supera los modelos estándar de gabinete. La personalización se limita al ensamblado del gabinete y no incluye componentes adicionales montados en el gabinete. Por ejemplo, es posible ensamblar el gabinete sin laterales, sin puertas o sin laterales y puertas. Para obtener información sobre opciones y disponibilidad de tamaños de gabinetes, visite apc.com.
Ruedas de bajo perfil y pies de nivelación ajustables desde abajo o arriba Los gabinetes se envían en la modalidad estándar con pies de nivelación y ruedas pivotantes. Los pies de nivelación pueden ajustarse rápidamente con un destornillador o taladro, lo que elimina la necesidad de usar una llave inglesa para alcanzar la parte inferior.
Elementos de unión integrados que permiten alinear gabinetes de numerosos anchos Los gabinetes incluyen piezas de anexión pre instaladas para unirlos en hilera y dotarlos de mayor estabilidad. Los elementos de anexión pre instalados incluyen orificios para unir el gabinete con un gabinete adyacente situado a una distancia de 600 mm o 24 pulgadas entre centros, según la disposición de planta.
Seguridad
Diseñado para brindar mayor estabilidad estructural El diseño de estructura probado, los rieles de montaje de calibre grueso y las ruedas de alta resistencia ofrecen un nivel de carga estática (pies de nivelación) de 3000 libras (1364 kg) y un nivel de carga dinámica (ruedas) de 2250 libras (1023 kg). Los gabinetes han sido sometidos a pruebas y aprobados para su uso en combinación con accesorios de fijación adecuados con el fin de satisfacer diversos requisitos de protección sísmica. Para consultar requisitos específicos en la documentación del producto, visite apc.com.
Componentes eléctricos integrados para conexión a tierra El techo, los paneles laterales y las puertas frontales y traseras están conectados a tierra mediante la estructura del gabinete. La estructura cuenta con ocho placas eléctricas adicionales de conexión a tierra para la puesta a tierra externa.
Compatibilidad
Compatibilidad con montaje en rack de 19" EIA-310 estándar garantizada Montaje estándar para garantizar la compatibilidad con todos los equipos de 19" que cumplan con la norma EIA-310. La garantía de "calce perfecto" (reintegro de dinero) le brinda la tranquilidad de que todos sus equipos para montaje en rack compatibles con el estándar EIA-310-E entrarán en un gabinete NetShelter.
Sistemas de rack compatibles de Schneider Electric Compatible con una diversidad de productos accesorios para montaje en rack de Schneider Electric, con el fin de brindar la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configure soluciones de rack con el configurador de soluciones para entornos informáticos pequeños del Portal de diseño de Schneider Electric que le ofrece la posibilidad de verificar la compatibilidad de los productos además de un útil catálogo de equipos provistos por otros fabricantes para ayudarlo a idear la solución de rack perfecta.
Optimizado para uso con sistemas de organización de cables de gran capacidad Los gabinetes NetShelter SX se encuentran optimizados para su uso con sistemas de organización de cables de gran capacidad que se fijan en los rieles de montaje de equipos incluidos dentro de los gabinetes y se alinean con los espacios en U para montaje de equipos; estos sistemas permiten canalizar y organizar cables.
Integrado con productos InfraStruxure Los productos para enfriamiento, distribución de energía y organización de cables de Schneider Electric funcionan perfectamente con los racks de equipos informáticos a fin de brindar un completo sistema de soporte de la infraestructura.
Comodidad
Los rieles para montaje de equipos se integran con los sistemas de cables patch Los rieles para montaje de equipos incluyen orificios de montaje que no ocupan espacio en U junto al espacio para montaje EIA de 19 pulgadas que permite la instalación de sistemas de patcheo de cables de distribución de datos (DDC) de APC sin ocupar espacio en U crítico destinado a equipos. Los diseños de gabinete AV y para integración en red no incluyen ubicaciones con orificios para integración de cables DDC. Para utilizar con esos gabinetes, se ofrecen otras opciones de 1 U, 2 U y para instalación en la parte posterior del gabinete que no ocupa espacio en U.
Soporte para armellas integrado en la estructura del gabinete En la parte superior de la estructura del gabinete, hay orificios de armellas integrados que permiten levantar el gabinete para moverlo y ubicarlo utilizando mecanismos de elevación con armellas. Para conocer las especificaciones detalladas correspondientes a requisitos de las armellas y límites de peso de los gabinetes, consulte la documentación del usuario del gabinete.
Herramientas de ajuste y piezas de montaje del gabinete incluidas Todos los gabinetes se entregan con una bolsa que incluye piezas para montar equipos informáticos y herramientas para realizar ajustes sencillos del gabinete.
Techo con acceso para cables de fácil extracción El techo puede retirarse accionando unas bisagras de pasadores simples con el fin de obtener acceso cuando se instalan los equipos o incluso cuando los cables ya están instalados y canalizados a través de las aberturas para cables. Una vez que se ha retirado, el techo es reversible, lo que permite reubicar las aberturas para cables de mayor tamaño para el paso de conectores y enchufes de distribución de energía.
Paneles laterales de media altura y opción con bloques de escobillas para paso de cables Los paneles laterales de media altura de liberación rápida reducen el tamaño y peso para facilitar el manejo de los equipos y el acceso a ellos. Los paneles laterales pueden cerrarse con llave utilizando la misma llave que para las puertas. En la actualidad, se ofrecen opciones de paneles laterales que incorporan orificios de paso y bloques de escobillas para canalizar cables a racks contiguos de la misma hilera sin afectar la circulación de aire adecuada.
Puertas de desenganche rápido La puerta frontal puede cambiarse de lado o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas pueden quitarse fácilmente gracias al simple diseño de elevación vertical.
Puerta frontal perforada con perfil curvo Las puertas frontales y traseras perforadas brindan altos niveles de ventilación a los servidores y equipos de integración en red. El diseño de la zona perforada en la puerta frontal se ha optimizado con un perfil curvo con el fin de proporcionar un área de superficie mayor orientada a permitir mayor cobertura de perforaciones y una proporción de perforación superior.
Selección simple Ya no es necesario pasar horas eligiendo y reuniendo docenas de números de piezas para crear un solo gabinete. Schneider Electric lo simplificó proporcionando los detalles y ofreciendo gabinetes completos con números de pieza únicos.
Aberturas para acceso a cables con escobillas pre instaladas Las grandes ranuras para acceso de cables en el techo brindan acceso a la salida de cables en altura. El diseño inferior permite el acceso de cables sin obstrucciones a través de un piso elevado. En el techo hay aberturas con bloques de escobillas ya instalados en sitios orientados hacia el frente de los gabinetes con el fin de permitir el paso de cables de datos sin afectar la contención de aire.