Administración de flujo de aire

Accesorios para rack que mejoran la eficiencia del esquema de enfriamiento evitando la recirculación de aire y reducen el desvío de aire.

Explore la gestión de circulación de aire en una animación 3D.
Los paneles de obturación para gestión de la circulación de aire facilitan el desplazamiento adecuado del aire dentro del rack ocupando los espacios libres. Schneider Electric ofrece numerosas variedades para diferentes requisitos de gestión de racks. Los paneles de obturación modulares para montaje sin herramientas permiten una rápida y fácil instalación en cualquier rack o gabinete EIA-310 de 19 pulgadas que tenga perforaciones cuadradas. Los paneles de obturación metálicos se utilizan para aplicaciones con rieles roscados. Los bloques de escobillas frenan la circulación de aire y al mismo tiempo permiten el paso de cables de la parte frontal a la parte trasera del rack.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Kit NetShelter SX para prevención de recirculación de aire Número de parte AR7708 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Ojal integral para piso elevado KoldLok® (Cantidad: 10) Número de parte AR7720 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Ojal para montaje en superficie de piso elevado KoldLok® (Cantidad: 10) Número de parte AR7730 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit para sellado a prueba de aire exterior para NetShelter SX (cantidad: 10) Número de parte AR7731 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Ojal extendido para piso elevado KoldLok® (Cantidad: 10) Número de parte AR7740 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de paneles de obturación negros para gestión de circulación de aire (1 U, 2 U, 4 U, 8 U) Número de parte AR8101BLK Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de paneles de obturación negros para gestión de circulación de aire (cant. 2) de 1 U Número de parte AR8108BLK Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Panel de obturación negro de 48.26 cm (19"), de montaje sin herramientas modular de 1 U para gestión de la circulación de aire - Cantidad: 10 Número de parte AR8136BLK Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Panel de obturación negro de 48,26 cm (19"), de montaje sin herramientas modular de 1 U para gestión de la circulación de aire - Cantidad: 200 Número de parte AR8136BLK200 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Placas perforadas con pernos para gabinetes NetShelter WX Número de parte AR8355 Call for More Information
08104447246 08104447246