Módulo de potencia cerrado

Unidad UPS, tablero de transferencia y software para gestión integrados en un gabinete resistente a condiciones climáticas hostiles, optimizados para suministrar energía del centro de datos escalable

Los módulos de potencia prefabricados ofrecen la mejor solución para escalar la energía del centro de datos ya sea para una expansión o para crecimiento incremental. Los módulos recubiertos son aptos para uso interior o exterior y han sido diseñados para resistir climas y entornos extremos. Los módulos se encuentran totalmente integrados e incluyen tablero de transferencia, UPS, monitoreo ambiental, seguridad y apagado de incendios, así como StruxureWare Expert que permite controlar y gestionar el sistema. Elija alguno de los diseños básicos o personalice el diseño según las necesidades de su aplicación específica.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Módulo de potencia prefabricado 250kW 400V/50Hz Número de parte PFMPE0250AB Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de potencia prefabricado 500kW 400V/50Hz Número de parte PFMPE0500AB Call for More Information
08104447246 08104447246
Agilidad
pre estructurado y ensamblado en fábrica Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
Escalable y flexible Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.
Implementación sencilla y rápida Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.