Módulo SmartShelter

Solución prefabricada espaciosa para infraestructura informática. Los módulos se construyen para un uso determinado, y son seguros, resistentes a condiciones climáticas hostiles y a prueba de incendios, lo que brinda el máximo nivel de funcionalidades y rendimiento.

Los módulos SmartShelter ofrecen una alternativa práctica vis-a-vis la construcción de un espacio informático nuevo o la ampliación del existente. Minimice los costos de construcción y la complejidad asociada obteniendo un espacio informático construido fuera del establecimiento, en un entorno fabril. Los módulos SmartShelter ofrecen ventajas a establecimientos tales como hospitales, universidades y empresas con diversas sedes al permitirles recuperar espacio valioso para sus actividades principales. Retire el centro de datos del establecimiento o impleméntelo como sistema autónomo en un edificio sin infraestructura, y cuente con seguridad física, y energía y enfriamiento redundantes, además de la posibilidad de monitorearlo y gestionarlo remotamente con un set completo de software DCIM.
-Reduzca el nivel de riesgo con un sistema pre estructurado y totalmente administrado
-Acote los gastos de capital adquiriendo infraestructura a medida que lo exija la demanda, en incrementos más pequeños
- Adecue los planes de expansión futura con diseños repetibles y flexibles
-Justifique en términos financieros la expansión del centro de datos preservando el valioso espacio dentro del edificio

Los módulos SmartShelter incluyen toda la infraestructura física del centro de datos, ensamblada y probada en configuraciones de módulo único o de múltiples módulos para ofrecerle un centro de datos totalmente funcional.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Módulo informático prefabricado 110 kW, 13 racks, enfriamiento por hilera, distribución modular, 400V/50Hz Número de parte PFMIEA110C1E13B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado 110 kW, 12 racks, enfriamiento por hilera, distribución modular, 480V/60Hz Número de parte PFMIEA110C1N12A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado 205 kW, 13 racks, enfriamiento por hilera, distribución modular 400V/50Hz Número de parte PFMIEA205C1E13B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado 205 kW, 10 racks, enfriamiento por hilera, distribución modular 480V/60Hz Número de parte PFMIEA205C1N10A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado 225kW 400V/50Hz con distribución modular Número de parte PFMIEA225C2E24B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado 240 kW, 22 racks, enfriamiento por hilera, 480V/60Hz Número de parte PFMIEA240C1N22A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado "todo en uno" 90 kW 400 V/50 Hz con distribución modular Número de parte PFMIEC090D1E12B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado "todo en uno" 90 kW 480V/60Hz con distribución modular Número de parte PFMIEC090D1N11C Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado 110kW 400 V/50 Hz con distribución mediante canalizaciones Número de parte PFMIEG110C1E14B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado 205kW 400 V/50 Hz con distribución mediante canalizaciones Número de parte PFMIEG205C1E14B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado 225 kW 400 V/50 Hz con distribución mediante canalizaciones Número de parte PFMIEG225C2E26B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado 240kW 400 V/50 Hz con distribución mediante canalizaciones Número de parte PFMIEG240C1E26B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado "todo en uno" 90 kW 400V/50Hz con distribución mediante canalizaciones Número de parte PFMIEJ090D1E12B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Diseño de referencia para solución prefabricada de nivel II 90 kW 400 V/50 Hz Número de parte PFRDTII90K400V Call for More Information
08104447246 08104447246
Agilidad
StruxureWare Data Center Expert pre instalado El software DCIM de eficacia comprobada brinda monitoreo en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallas y agravamiento de eventos críticos que afectan la infraestructura. El software se pre instala, lo cual reduce de manera significativa la tarea de configuración en el establecimiento y los costos.
Implementación sencilla y rápida Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
Escalable y flexible Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.
pre estructurado y ensamblado en fábrica Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.