SmartShelter Container

Infraestructura informática prefabricada fácil de implementar embalada en un contenedor para envío seguro, resistente a condiciones climáticas hostiles y a prueba de incendios para aplicaciones remotas o especiales.

Los contenedores SmartShelter permiten hacer frente a los desafíos de implementar centros de datos en establecimientos remotos, entornos industriales y otras ubicaciones en las que no se cuenta con un edificio u otro espacio dedicado. Cuente con procesamiento en tiempo real y solucione problemas de latencia y de ancho de banda instalando un centro de datos próximo a su establecimiento. Aproveche la simplicidad de un centro de datos fácil de implementar para una sucursal, establecimiento de explotación de petróleo y gas, establecimiento minero o base de operaciones militares.

-Reduzca el nivel de riesgo con un sistema pre estructurado y totalmente administrado
-Flexibilidad para contemplar el cambio y el crecimiento del centro de datos a medida que cambian las exigencias de los clientes
- Brinde seguridad física a los datos críticos
-Obtenga ingresos o produzca en menor tiempo implementando el centro de datos rápidamente en cualquier parte del mundo
- Implemente centros de datos en áreas remotas con mínimo respaldo para la construcción.
-Reasigne el espacio valioso a las actividades centrales de la empresa

Los contenedores SmartShelter incluyen toda la infraestructura física del centro de datos, totalmente ensamblada y probada en un único contenedor ISO para transporte, y constituyen una opción conveniente a la hora de implementar un centro de datos prefabricado

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Módulo informático prefabricado en contenedor todo en uno 96kW, 12 racks, enfriamiento FanCoil, 400V/50Hz Número de parte PFMICC096F1R12B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado en contenedor de 120 kW, 14 racks, enfriamiento InRow, 400 V/50 Hz Número de parte PFMICH120C1R14B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado en contenedor todo en uno 16kW, 4 racks, enfriamiento FanCoil, 400V/50Hz Número de parte PFMICJ016F1R04B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado en contenedor todo en uno 32kW, 5 racks, enfriamiento FanCoil, 400V/50Hz Número de parte PFMICJ032F1R05B Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo informático prefabricado en contenedor todo en uno 50kW, 12 racks, enfriamiento FanCoil, 400V/50Hz Número de parte PFMICJ050F1R12B Call for More Information
08104447246 08104447246
Agilidad
Implementación sencilla y rápida Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
StruxureWare Data Center Expert pre instalado El software DCIM de eficacia comprobada brinda monitoreo en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallas y agravamiento de eventos críticos que afectan la infraestructura. El software se pre instala, lo cual reduce de manera significativa la tarea de configuración en el establecimiento y los costos.
pre estructurado y ensamblado en fábrica Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
Escalable y flexible Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.