Chilled Water System

Sistema de tuberías de agua helada prefabricado con bombas de velocidad variable y controles que proporciona una solución eficiente y flexible para el enfriamiento del centro de datos de Nivel II y III.

Los módulos de agua helada prefabricados simplifican la construcción general de un centro de datos con agua helada pues ofrecen un sistema flexible, pre estructurado y fácil de implementar. Cada módulo está diseñado para admitir un flujo primario variable (VPF) e integra nuestros sistemas de control y software de gestión líderes en el sector que permiten aumentar al máximo la eficiencia. Los módulos cuentan con sistemas de tuberías completos, bombas y controles integrados en un gabinete o plataforma con el fin de dar respaldo a plantas de agua helada externas. Los módulos se encuentran disponibles en una variedad de tamaños y diseños para satisfacer requisitos de Nivel II y III, y cuentan con UPS y opciones de almacenamiento térmico para brindar enfriamiento continuado. Elija alguno de nuestros diseños básicos o solicite una solución personalizada.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Plataforma prefabricada para planta de agua helada; estructurada a medida Número de parte PFMHS-ETO Call for More Information
08104447246 08104447246
Agilidad
Estrategia modular El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
Implementación sencilla y rápida Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
Escalable y flexible Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.
pre estructurado y ensamblado en fábrica Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
Paquete hidrónico integrado Incluye todos los componentes necesarios para establecer una conexión con el enfriador sin necesidad de conexiones externas a equipos auxiliares, como bombas, lo que aumenta la velocidad de implementación.