Accesorios de potencia modulares

Módulos y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía modulares.

Los módulos para distribución de energía de APC simplifican tanto la implementación global de un sistema de distribución de energía estándar como la expansión de soluciones modulares para distribución de energía APC ya instaladas. Es posible elegir entre una variedad de opciones de disyuntores y conectores para suministrar energía trifásica o monofásica a la carga. Las características de seguridad de los módulos para distribución de energía incluyen un pasador que desconecta el disyuntor de la red eléctrica de CA y conectores con mecanismos de enclavamiento positivo. El sistema de monitoreo integrado brinda información acerca del consumo de energía de los dispositivos conectados.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 1040cm Número de parte PDM3563IEC-1040 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 200cm Número de parte PDM3563IEC-200 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 260cm Número de parte PDM3563IEC-260 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 320cm Número de parte PDM3563IEC-320 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 380cm Número de parte PDM3563IEC-380 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 440cm Número de parte PDM3563IEC-440 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 500cm Número de parte PDM3563IEC-500 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 560 cm Número de parte PDM3563IEC-560 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 620cm Número de parte PDM3563IEC-620 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 680cm Número de parte PDM3563IEC-680 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 740cm Número de parte PDM3563IEC-740 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 800cm Número de parte PDM3563IEC-800 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 860cm Número de parte PDM3563IEC-860 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 920cm Número de parte PDM3563IEC-920 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC, 3 polos 5 conductores 63A IEC309 980cm Número de parte PDM3563IEC-980 Call for More Information
08104447246 08104447246
Comodidad
Instalación sin herramientas de disyuntores Instale Módulos para distribución de energía ensamblados en fábrica en menos de diez minutos sin herramientas.
Cartera global de productos Ahora es fácil estandarizar el sistema de distribución de energía en todas las sedes de la empresa: una variedad de Módulos para distribución de energía monofásicos y trifásicos dan respuesta a los requisitos de energía particulares de los centros de datos del mundo entero.
Manejabilidad
Monitoreo de energía Mida y monitoree el consumo y el uso de la energía mediante el monitoreo de circuitos derivados y la medición de salida, que se incluyen sin costo extra.
Indicadores LED que informan rápidamente sobre diferentes estados Acceda a información de estado respecto del rendimiento del Módulo para distribución de energía.
Seguridad
Seguridad Aumente la seguridad de los usuarios mediante el aislamiento de todos los puntos de contacto y mecanismos de enclavamiento positivos que reducen el riesgo de desconexiones accidentales.