PDU para montaje en rack con medición por toma de salida

Las PDU para rack con medición por toma de salida proporcionan monitoreo en tiempo real de cada toma de salida, de modo que los profesionales informáticos cuentan con las herramientas necesarias para implementar estrategias avanzadas de gestión de energía en el centro de datos.

Explore las unidades de distribución de energía para rack de APC en una animación 3D.
Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con medición por toma de salida de APC proporcionan mediciones activas de tomas de salida individuales que permiten optimizar la energía y planificar en detalle la capacidad. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen el riesgo mediante alertas locales y remotas en tiempo real para advertir respecto de posibles sobrecargas de los circuitos. Las PDU para rack con medición por toma de salida proporcionan datos sobre la utilización de la energía desde una perspectiva más granular para permitir a los administradores de centros de datos tomar decisiones más precisas en relación con el balanceo de cargas y el dimensionamiento adecuado de los entornos informáticos a fin de reducir el costo total de propiedad. Las unidades PDU para rack con medición por toma de salida incluyen medición de potencia por toma de salida, un puerto para sensor de temperatura y humedad, y tomacorrientes IEC con traba. Los usuarios pueden acceder a las PDU para rack con medición por toma de salida y configurarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras; estas unidades se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager y Change Manager.

Seguir leyendo
Disponibilidad
Display de monitoreo de la corriente local El consumo de corriente global por unidad de distribución de energía se visualiza mediante un display digital en la unidad. El display digital local ayuda a los instaladores a evitar sobrecargas en los circuitos ya que les provee una advertencia visible cuando el consumo de corriente está cerca del consumo máximo en amperios del equipo. (Disponible únicamente en determinados códigos SKU)
Umbrales de alarma Defina umbrales de alarma a fin de evitar que se sobrecarguen los circuitos. Las alarmas visuales y de la red informan al usuario sobre posibles problemas. (Nota: Esta funcionalidad sólo se encuentra disponible en unidades con capacidad de monitoreo de la corriente. Consulte las especificaciones por código SKU para conocer su disponibilidad)
Capacidades de administración de redes Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder, configurar y administrar las unidades desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. Esta característica se relaciona con la posibilidad de actualizar fácil y rápidamente, mediante una descarga de la red, el firmware de las unidades instaladas para futuras mejoras de los productos.
Función de medición por toma de salida La medición de la potencia por toma de salida brinda una vista más granular de la potencia que llega a los equipos instalados en el gabinete. Así también es posible analizar las tendencias de potencia de los componentes y realizar planificaciones relativas a la capacidad.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Mejorable a Flash Actualice el firmware de manera rápida y fácil bajándolo de la red para futuras mejoras de productos. Elimina la necesidad de reemplazar productos previamente instalados en el campo cuando se lanzan nuevas características. (Nota: Unidades interconectadas únicamente)
LED indicador de carga Indica la existencia de sobrecargas y advierte sobre otras condiciones en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre la posible sobrecarga de circuitos. (Nota: Esta funcionalidad sólo se encuentra disponible en unidades con capacidad de monitoreo de la corriente local)
Agilidad
Fuente de potencia de entrada única Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.