Data Center Operation: Acceso para servidores

Capacidad total de acceso y apagado y re encendido de servidores durante su ciclo de vida para gestión remota

Data Center Operation: Server Access es una aplicación exclusivamente de software que brinda acceso total durante el ciclo de vida al sistema operativo (OS) y la tarjeta de gestión base (BMC) del servidor para controlar varios dispositivos informáticos desde una consola única a través de gestión remota. Los ciclos de potencia permiten a los usuarios acceder en forma remota a los servidores cuando se encuentran offline y encender, apagar o reiniciar servidores, incluso cuando el SO del servidor no está funcionando. Server Access permite el acceso en banda y fuera de banda a los servidores. Obtenga acceso directo al BIOS (sistema básico de entrada/salida) o a la BMC desde el software DCIM para solucionar problemas de hardware que impiden el arranque normal de un servidor.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Data Center Operation: Server Access; licencia para 100 nodos Número de parte AP902100 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access; licencia para 1000 nodos Número de parte AP9021000 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access; licencia para 10000 nodos Número de parte AP90210000 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access; licencia para 20000 nodos Número de parte AP90220000 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access; licencia para 25 nodos Número de parte AP90225 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access; licencia para 500 nodos Número de parte AP902500 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access; licencia para 5000 nodos Número de parte AP9025000 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 1 año para 10000 nodos Número de parte WSA1YR10000N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 1 año para 1000 nodos Número de parte WSA1YR1000N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 1 año para 100 nodos Número de parte WSA1YR100N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 1 año para 20000 nodos Número de parte WSA1YR20000N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 1 año para 25 nodos Número de parte WSA1YR25N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 1 año para 5000 nodos Número de parte WSA1YR5000N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 1 año para 500 nodos Número de parte WSA1YR500N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 10000 nodos Número de parte WSA3YR10000N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 1000 nodos Número de parte WSA3YR1000N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 100 nodos Número de parte WSA3YR100N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 20000 nodos Número de parte WSA3YR20000N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 25 nodos Número de parte WSA3YR25N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 5000 nodos Número de parte WSA3YR5000N Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Server Access, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 500 nodos Número de parte WSA3YR500N Call for More Information
08104447246 08104447246
Manejabilidad
KVM solo por software Reduce costos al eliminar la necesidad de dispositivos de hardware en el centro de datos.
Soporte para activos de múltiples proveedores Compatibilidad con diversos tipos de activos informáticos y plataformas de hardware.
Ubicación física Permite ver la ubicación exacta de los servidores dentro del centro de datos para contar con un inventario exacto y un panorama completo.
Control de dispositivos "uno a varios" Obtenga acceso a dispositivos informáticos de diferentes fabricantes, configure y controle desde una única consola con el fin de gestionar los servidores de manera sencilla y segura.
Disponibilidad
Diagnóstico de servidores Brinda acceso a registros de auditoría de los servidores para analizar problemas y resolverlos cuando el sistema operativo no responde.
Gestión fuera de banda Utiliza una ruta de acceso secundaria para llegar a dispositivos afectados y resolver cualquier problema mediante la red crítica alternativa.
Seguimiento de accesos El software KVM permite efectuar un seguimiento de quién obtiene acceso a los servidores y los controla, así como del momento en que se produce el acceso.
Acceso por encima del pasillo Conéctese con el sistema operativo mediante RDP, SSH y VNC.
Gestión en banda primaria Obtenga acceso al SO y la BMC del servidor a través de la red primaria para solucionar cualquier problema que se presente.
Ciclo de potencia Obtenga acceso remoto a los servidores sea que se encuentren online u offline para controlarlos y reiniciarlos al instante.
Configuración de BIOS Obtenga acceso directo a los parámetros y la configuración del BIOS (sistema básico de entrada/salida) desde el software DCIM para solucionar problemas de hardware que impiden el arranque normal de un servidor.
Acceso a consola Controle y gestione en forma remota dispositivos informáticos mediante un KVM virtual para la gestión del centro de datos a distancia.