Data Center Operation: Capacity

Cómo planificar y optimizar la utilización de las capacidades reales de la infraestructura física mediante un modelo de centro de datos compartido, de modo de posibilitar la provisión eficiente de equipos y el dimensionamiento adecuado de su centro de datos.

InfraStruXure Capacity predice cuál es la ubicación óptima para la infraestructura física y los equipos informáticos montados en rack en base a la disponibilidad y los requisitos de capacidad de la infraestructura física, así como a otros requisitos definidos por el usuario, como la redundancia, la conexión en red y el agrupamiento empresarial. Reduce la capacidad no utilizada gracias al uso optimizado de la infraestructura física y evita el tiempo de inactividad no planeado. Gracias a su sofisticada función de simulación basada en datos en tiempo real, InfraStruXure Capacity analiza proactivamente el impacto que tendrán los cambios antes de que ocurran, y así permite la toma de decisiones y la planificación fundadas, lo que asegura que su infraestructura física brinde las capacidades requeridas para las necesidades actuales y futuras.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Data Center Operation: Licencia de Capacity para 10 racks Número de parte AP9110 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Licencia de InfraStruXure Capacity para 100 racks Número de parte AP91100 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Licencia de Capacity para 1000 racks Número de parte AP911000 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Licencia de Capacity para 200 racks Número de parte AP91200 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Licencia de Capacity para 2000 racks Número de parte AP912000 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto InfraStruXure Capacity, licencia para 500 racks Número de parte AP91500 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Licencia de Capacity para 5000 racks Número de parte AP915000 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Capacity; licencia de suscripción para 100 racks Número de parte SFTWCAP100R-DIGI Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Data Center Operation: Capacity; licencia de suscripción para 10 racks Número de parte SFTWCAP10R-DIGI Call for More Information
08104447246 08104447246
Manejabilidad
Biblioteca de activos Utilice la amplia biblioteca de dispositivos informáticos y de infraestructura física de los fabricantes líderes.
Búsqueda global de activos Encuentre activos fácilmente a través de búsquedas de texto libre, y exporte datos sobre los equipos a formato de Excel.
Tableros gráficos Obtenga información transparente sobre los indicadores clave de rendimiento del centro de datos mediante tableros web de fácil configuración que muestran datos personalizados de nivel gerencial.
Dispositivos personalizados Personalice rápidamente los dispositivos del catálogo de acuerdo con sus propias especificaciones con solo 2 clics, y modifique puntos de datos tales como los requisitos de energía.
Estándar Admite la simulación con equipos y datos de cualquier proveedor, lo que brinda respaldo a los entornos de centros de datos existentes.
Agilidad
Modelo de datos compartidos Garantice que haya datos actualizados y sincronizados durante todo el ciclo de vida del centro de datos.
Servicios de implementación optativos Garantice la implementación rápida de la disposición de la sala, la infraestructura física y los equipos informáticos usando los servicios profesionales de APC.
Localización Interfaz del usuario disponible en los idiomas locales principales.
Disponibilidad
Políticas de capacidad Especifique las capacidades de la arquitectura para que exista correspondencia entre los equipos informáticos y las necesidades de disponibilidad, y evite contar con capacidad de refrigeración, potencia y espacio en desuso.
Informe sobre espacio en U Ofrece un panorama rápido del espacio en U disponible en su centro de datos.
Soporte para salas de comandos eléctricos Monitoree las posibilidades y planifique cambios para equipos de energía centralizados ubicados en áreas fuera del diseño de la planta principal del centro de datos.
Corriente continua Ofrezca capacidad de planificación y gestión de riesgos para esquemas de corriente continua así como la posibilidad de admitir una infraestructura energética mixta (tanto CA como CC). Así, los administradores de centros de datos pueden simular la disposición de los dispositivos con alimentación de CC, lo que les permite planificar con mayor inteligencia y precisión la capacidad del centro de datos y evaluar los riesgos asociados al esquema de CC.
Capacidad disponible Comprenda la capacidad disponible mediante el cálculo de la utilización real de espacio, potencia y refrigeración en función de las restricciones de la arquitectura del centro de datos.
Datos de medición de energía Evite sobrecargas conociendo el consumo de potencia promedio y de cresta a través de la medición del consumo real mediante las unidades de distribución de energía con instrumentación y con conmutación de APC.
Circuito de dependencia de energía Establezca las relaciones y dependencias entre el sistema físico y el circuito de energía.
Etiquetado de palabras clave Destaque las ubicaciones con restricciones a través del etiquetado con palabras clave de los racks o los equipos del centro de datos.
Planificar
Informes de capacidad Muestra datos sobre la energía actual y prevista en una sola vista, lo que permite la planificación detallada de futuras necesidades de energía.
Impacto comercial Muestra las consecuencias de las fallas de dispositivos en los equipos montados en rack, lo que permite identificar de inmediato el impacto sobre las aplicaciones comerciales clave.
Impacto en los equipos informáticos de fallas de infraestructura Cuando se producen eventos críticos, se analiza el impacto sobre los servidores, y las máquinas virtuales que se encuentran en riesgo se migran en forma automática a hosts que no resultaron afectados.
Orientación relativa a equipos informáticos Encuentre rápidamente la ubicación óptima para un nuevo servidor en función de las necesidades de espacio, refrigeración y potencia.
Entornos con piso elevado Acceda a un panorama inmediato de las velocidades y los caudales de aire en la cámara para elegir la posición óptima de las losas perforadas en salas con problemas de presión en los sistemas de enfriamiento con piso elevado.
Índice de captura Visualice en forma instantánea la dinámica de la circulación de aire en el centro de datos mediante el índice de captura (CI) de los pasillos calientes y fríos; así podrá analizar en tiempo real la eficacia en el uso de aire suministrado.
Análisis de circulación de aire en 3D Simule situaciones de enfriamiento en su centro de datos y visualice en forma instantánea el efecto del enfriamiento sobre su infraestructura. Sólo para usuarios de sistemas de enfriamiento InRow de APC.
Balanceo de carga trifásico Distribuya y rastree automáticamente el consumo de energía de equipos monofásicos y trifásicos para garantizar que las tres fases del sistema de energía soporten una carga balanceada.
Análisis de escenarios Brinda a los clientes la posibilidad de probar futuros cambios en el centro de datos para visualizar el impacto, sin introducir cambios en la aplicación InfraStruxure Operations que funciona en el entorno de producción.
Simulación de fallas en los dispositivos Permite que los operadores de centros de datos identifiquen de manera proactiva el modo en que la falla de un dispositivo afecta a aplicaciones comerciales clave.
Protección
Acceso de múltiples usuarios Permite que múltiples usuarios ejecuten órdenes de trabajo y planifiquen futuras mudanzas, ampliaciones o cambios en forma simultánea.
Funciones de los usuarios Permita diferentes niveles de acceso mediante el inicio de sesión para múltiples usuarios y funciones de usuario predefinidas.
Acceso de "sólo lectura" La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
Seguridad de contraseña Protección de contraseña seleccionable por el usuario.