Contención térmica

Sistemas de contención de aire frío y caliente diseñados para maximizar la predecibilidad, capacidad y eficiencia del suministro de enfriamiento en el nivel del rack, la hilera o la sala.

EcoAisle es una solución de contención térmica inteligente diseñada para aumentar la eficiencia del sistema de enfriamiento al tiempo que se protegen los equipos informáticos clave y al personal. El control activo de circulación (AFC) integrado en EcoAisle proporciona información al sistema de enfriamiento para dimensionar el caudal de enfriamiento en función de la carga de los equipos informáticos, lo que posibilita una reducción en el consumo energético de los ventiladores respecto de los sistemas de enfriamiento convencionales. El sistema EcoAisle se adapta a diferentes alturas de rack, anchos de pasillos y profundidades de rack para contemplar las disposiciones de pasillo frío o caliente. El sistema de retorno de aire de EcoAisle proporciona una vía de retorno de aire caliente centralizada para unidades CRAC/CRAH de la sala o sistemas externos de circulación de aire. El sistema a prueba de incendios opcional que cuenta con la certificación UL723 emplea sensores de temperatura para soltar los paneles del cielorraso en caso de incendio. Asimismo, el sistema a prueba de incendios puede usarse en conjunto con un detector de humo del lugar que se active en caso de que se detecte humo en el pasillo. La solución EcoAisle proporciona un entorno seguro y eficiente para los equipos informáticos y el personal, y brinda funciones adicionales para iluminación LED de alta eficiencia con detección de movimiento. EcoAisle puede implementarse por zonas o en módulos para aprovechar sus ventajas en cada rack o por hilera.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Controlador activo de circulación Número de parte ACAC22000 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit para montaje, 1 U / ducto - Controlador activo de circulación Número de parte ACAC22001 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje posterior de sistema de contención de aire para rack de APC para InRow 300 mm Número de parte ACCS1000 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje posterior de sistema de contención de aire para rack de APC para NetShelter SX de 42 U y InRow de 600 mm Número de parte ACCS1001 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Tapas terminales para Sistema de contención de aire para rack de APC Número de parte ACCS1002 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje frontal de sistema de contención de aire para rack de APC para InRow 300mm Número de parte ACCS1003 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje frontal de sistema de contención de aire para rack de APC para InRow 600mm Número de parte ACCS1004 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje frontal de Sistema de contención de aire para rack de APC para NetShelter SX de 42 U y 600 mm de ancho Número de parte ACCS1005 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje posterior de Sistema de contención de aire para rack de APC para NetShelter SX de 42 U y 750mm de ancho Número de parte ACCS1006 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje frontal de Sistema de contención de aire para rack de APC para NetShelter SX de 42 U y 750mm de ancho Número de parte ACCS1007 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema de contención de aire para rack de APC, montaje frontal, InRow RA de 300 mm Número de parte ACCS1008 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema de contención de aire para rack de APC, montaje frontal, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm Número de parte ACCS1009 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de anexión: de 900 mm de profundidad a 900 mm de profundidad (PDU/UPS a PDU/UPS) Número de parte ACDC1005 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de anexión - 1070 mm de profundidad a 900 mm de profundidad (rack a PDU/UPS) Número de parte ACDC1006 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de anexión - 1070 mm de profundidad a 1070mm de profundidad (rack a rack) Número de parte ACDC1007 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Panel de privacidad: Symmetra PX y gabinete Symmetra RX Número de parte ACDC1008 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Conjunto de cerradura para puerta Número de parte ACDC1009 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje de techo para instalación posterior, 750mm Número de parte ACDC1015 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje de puertas y estructura de SX a SX Número de parte ACDC1016 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje de puertas y estructura de SX a VX (lateral derecho de VX) Número de parte ACDC1017 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje de techo, 300mm Número de parte ACDC1018 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje de techo para instalación posterior, 600 mm Número de parte ACDC1019 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje de puertas y estructura de VX a SX (lateral izquierdo de VX) Número de parte ACDC1020 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Montaje de puertas y estructura de VX a VX Número de parte ACDC1021 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Riel de montaje para panel de cielorraso - 1800 mm (70,9") Número de parte ACDC2000 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Riel de montaje para panel de cielorraso - 600 mm (23,6") Número de parte ACDC2001 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Riel de montaje para panel de cielorraso - 300mm (11,8") Número de parte ACDC2002 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Riel de montaje para panel de cielorraso - 100 mm (3,9") Número de parte ACDC2003 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Panel de cielorraso para montaje en pared - Hilera única - 1800 mm (70,9") Número de parte ACDC2004 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Ménsulas de montaje - Riel para paneles de cielorraso (enfriamiento / racks) Número de parte ACDC2005 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Ménsulas de montaje - Riel para paneles de cielorraso (energía) Número de parte ACDC2006 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema de cierre de panel de cielorraso (sin fuente de alimentación) Número de parte ACDC2015 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema de cierre de panel de cielorraso, 100-120V (con fuente de alimentación) Número de parte ACDC2016 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema de cierre de panel de cielorraso, 200-240 V (con fuente de alimentación) Número de parte ACDC2017 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de iluminación para contención de pasillo (con fuente de alimentación) Número de parte ACDC2018 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de iluminación para contención de pasillo (sin fuente de alimentación) Número de parte ACDC2019 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Panel de cielorraso - 900mm (36") Número de parte ACDC2100 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Panel de cielorraso - 900 mm (36") - V0 Número de parte ACDC2101 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Panel de cielorraso - 1200 mm (48") Número de parte ACDC2102 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Panel de cielorraso - 1200 mm (48") - V0 Número de parte ACDC2103 Call for More Information
08104447246 08104447246
Page:
Disponibilidad
Densidades escalables Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Acceso por encima del pasillo Los paneles individuales se pueden retirar sin necesidad de usar herramientas para permitir el acceso a la parte superior del pasillo para realizar tareas de cableado y mantenimiento.
Costo total de propiedad
Iluminación accionada por sensores EcoLEDgy Iluminación por LED de alta eficiencia integrada con sensores de movimiento para encendido y apagado
Control activo de circulación de aire Monitorea y ajusta activamente la circulación del aire de la unidad de enfriamiento en sistemas de contención, al tiempo que brinda visibilidad respecto del enfriamiento efectivo de los equipos informáticos críticos.
Rendimiento Aumenta la capacidad del aparato de aire acondicionado al suministrar una temperatura de aire de retorno más cálida.
Agilidad
Puertas deslizables seguras En caso de emergencia, las puertas deslizables de escape de emergencia permiten la salida rápida.
Paneles de techo Cierra la parte superior del pasillo caliente para evitar que el aire caliente se mezcle con el de la sala.
Sistema a prueba de incendios Alerta al personal y deja caer los paneles del cielorraso en función de la temperatura para permitir que el sistema de apagado de incendios de la sala extinga el fuego. Con certificación UL723s.
Diseño modular El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
Puerta con cerradura sin retorno Cierra el pasillo caliente pero ofrece una vía de salida rápida en caso de emergencia.
Adaptabilidad
Estrategia modular El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
Flexibilidad Compatible con diversos anchos de pasillos, alturas de rack, profundidades de rack e hileras únicas. Compatible con contención de pasillo frío y caliente.
Sistema de retorno de aire El sistema de retorno de aire caliente para sala y los sistemas de manejo de aire exterior centralizados reducen al mínimo la obstrucción de la iluminación en el pasillo y brindan acceso a los cables desde el interior del pasillo contenido.