Distribución de aire para racks

Distribución de aire para racks con alta densidad de potencia y áreas de baja presión

Los productos para montaje en rack se integran específicamente dentro o encima de los racks individuales. Los productos de distribución de aire para montaje en rack solucionan los problemas de distribución de aire inapropiada dentro de un gabinete. Estas soluciones de ventilación operan junto con los productos de enfriamiento existentes para proveer aire frío al rack o bien para extraer el calor del interior del rack. Estas soluciones para los problemáticos puntos de concentración de calor garantizan que las temperaturas de entrada a los equipos informáticos sean uniformes.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Filtro de reemplazo para unidad de distribución de aire de APC Número de parte ACF001RF Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Número de parte ACF002 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de canalización para unidad de extracción de aire para rack SX de APC, 24" Número de parte ACF126 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Distribución de aire lateral para rack 2U 208/230 50/60 Hz Número de parte ACF202BLK Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad de extracción de aire para rack SX, 100-240 V, 50/60 HZ para gabinetes NetShelter de 600 mm. Número de parte ACF400 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad de extracción de aire para rack SX, 100-240 V, 50/60 HZ para gabinetes NetShelter de 750 mm. Número de parte ACF402 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Bandeja para ventilador de techo 120 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 600mm de ancho x 1070 mm de profundidad Número de parte ACF501 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad Número de parte ACF502 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Bandeja para ventilador de techo 120 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad Número de parte ACF503 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Número de parte ACF504 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Panel de ventiladores del rack NetShelter de 2 U Número de parte ACF600 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de ductos para circulación de aire lateral NetShelter SX para gabinetes de 750 mm de ancho Número de parte AR7715 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de ductos para circulación de aire lateral para Cisco Nexus® 7009, gabinetes de 750 mm de ancho Número de parte AR7725 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de ductos para Netshelter SX de 42 U para Cisco Nexus® 7018 Número de parte AR7742 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de ductos para Netshelter SX de 48 U para Cisco Nexus® 7018 Número de parte AR7747 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema de ductos de extracción vertical (VED) para art. de 600mm de ancho, corto alcance/ Kit de ductos de extracción vertical para gabinete SX Número de parte AR7751 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema de ductos de extracción vertical (VED) para kit de ductos de extracción vertical/estatura alta de 600 mm de ancho para gabinete SX Número de parte AR7752 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema de ductos de extracción vertical (VED) para art. de 750 mm de ancho, corto alcance/ Kit de ductos de extracción vertical para gabinete SX Número de parte AR7753 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema de ductos de extracción vertical (VED) para kit de ductos de extracción vertical/estatura alta de 750 mm de ancho para gabinete SX Número de parte AR7754 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Prolongador de cables en altura de 600 mm de ancho/ Kit de ductos de extracción vertical para gabinete SX Número de parte AR7755 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Prolongador de cables en altura de 750 mm de ancho/ Kit de ductos de extracción vertical para gabinete SX Número de parte AR7756 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Bandeja para ventilador de techo 208/230 V 50/60 HZ para gabinetes NetShelter WX Número de parte AR8207BLK Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo de ventilador para NetShelter WX Número de parte AR8213 Call for More Information
08104447246 08104447246
Disponibilidad
Aumenta la circulación de aire Proporciona entradas de temperaturas de adecuadas, lo que prolonga la vida útil de los equipos.
Agilidad
Fácil de instalar Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.