Productos InRow: expansión directa

Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos

Explore la unidad InRow RD en una animación 3D.
El producto InRow para expansión directa acerca el enfriamiento a la carga informática donde se origina el calor. Así se impide la recirculación de aire caliente al tiempo que mejora la predecibilidad del enfriamiento y se permite al usuario invertir en el entorno en función del crecimiento del negocio. Estos productos, que se ofrecen en diferentes configuraciones –autónoma, con enfriamiento por fluidos, con enfriamiento por aire, con o sin control de la humedad–, satisfacen los requisitos de enfriamiento diversos de gabinetes, salas de servidores y centros de datos. Los operadores de sistemas informáticos que buscan aumentar la eficiencia o desean implementar equipos de más alta densidad podrán aprovechar las ventajas que brinda el diseño modular de los productos InRow para expansión directa. Los controles inteligentes de los productos InRow para expansión directa ajustan activamente la velocidad de ventilación y el flujo de refrigerante según la carga térmica de los equipos informáticos con el fin de maximizar la eficiencia y dar respuesta a las exigencias dinámicas de los entornos informáticos actuales.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidad refrigerada por aire InRow RD de 300mm, 220-240V, 50Hz Número de parte ACRD101 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad con enfriamiento por fluidos InRow RD de 300 mm, 220-240V, 50Hz Número de parte ACRD201 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad con enfriamiento por aire InRow RD de 600 mm, 380-415 V, 50/60 Hz Número de parte ACRD602 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad con enfriamiento por aire InRow RD de 600 mm, 380-415 V, 50/60 Hz, con humidificador Número de parte ACRD602P Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300 mm, autónoma, 200-240 V, 50 Hz Número de parte ACSC101 Call for More Information
08104447246 08104447246
Costo total de propiedad
Ventiladores con velocidad variable Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Arquitectura para hileras Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
Agilidad
Densidades escalables Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Diseño modular El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
Disponibilidad
Controles de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
Rack inlet temperature control Reduce el riesgo de generación de concentraciones de calor en cada rack.
Patrón de refrigeración predecible Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Funcionabilidad
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Manejabilidad
Controlador de microprocesador Incluye control inteligente, control de respuesta activa y monitoreo en tiempo real. El sistema es controlado por un microprocesador que proporciona funcionalidad de control de alto nivel e interfaz humana por medio de una pantalla alfanumérica de cuatro líneas y ochenta caracteres.
Real-Time capacity monitoring Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
Integración de sistemas para administración de edificios Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.