Uniflair SP

Unidades de sistema split y sistemas de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior integrados para instalación en exteriores

Las unidades Uniflair SP son sistemas split, es decir que el evaporador y el condensador se instalan por separado. La unidad de evaporación está diseñada para su instalación en el cielorraso o sobre la pared, mientras que el condensador de la unidad se monta en el exterior. Para simplificar el mantenimiento, se brindan accesos independiente para el tablero eléctrico, el compartimento mecánico y los ventiladores. Eso significa que el calibrado y el mantenimiento pueden realizarse de manera segura. Estas unidades están disponibles con modo de aprovechamiento del aire exterior (free cooling); cuando se lo activa el aire exterior contribuye al enfriamiento del entorno informático.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidades de sistema split para instalación interna - montaje en techo Número de parte UCA Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de sistema split para instalación interna, de techo, con enfriamiento directo con aprovechamiento de temperatura exterior Número de parte UCF Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de sistema split para instalación interna - para montaje en pared Número de parte UWA Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de sistema split para instalación interna, montaje en pared, con enfriamiento directo con aprovechamiento de temperatura exterior Número de parte UWF Call for More Information
08104447246 08104447246
Funcionabilidad
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Monitoreo de servicios Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
Disponibilidad
Enfriamiento directo con aprovechamiento de aire exterior Utiliza el aire exterior cuando la temperatura ambiente puede ayudar a sustentar las cargas de enfriamiento.
Entradas de energía duales (Opcional) Fuentes de alimentación duales para brindar redundancia de energía de entrada
Compresores de espiral Emplean pocas partes móviles, lo que aumenta la confiabilidad y la expectativa de vida útil.
Control de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Manejabilidad
Interfaz de red Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
Integración de sistemas para administración de edificios Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Controlador de microprocesador Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.