Uniflair MB

Unidades montadas en pared para instalación en interiores para aplicaciones de misión crítica

Uniflair MB es una unidad de enfriamiento para montaje en pared que se instala en el exterior de un espacio acondicionado, como un gabinete de telecomunicaciones. Estas unidades son absolutamente autónomas, es decir que se distribuyen con carga completa y no requieren un intercambiador de calor remoto. Estas unidades de rápida implementación solo requieren el tendido de cableado eléctrico sencillo y el montaje en la cabina. Estas unidades, disponibles con modo de aprovechamiento de aire exterior (free cooling), incluyen compuertas motorizadas para permitir que el aire exterior contribuya al enfriamiento del espacio informático.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidades monobloque para instalación interna con descarga de aire inferior Número de parte XDA Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades monobloque para instalación interna con descarga de aire inferior y enfriamiento directo con aprovechamiento de temperatura exterior Número de parte XDF Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades monobloque para instalación interna con descarga de aire superior Número de parte XMA Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades monobloque para instalación interna con descarga de aire superior y enfriamiento directo con aprovechamiento de temperatura exterior Número de parte XMF Call for More Information
08104447246 08104447246
Manejabilidad
Interfaz de red Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
Sistemas para administración de edificios Las unidades están diseñadas para operar con los sistemas BMS más comunes, entre ellos BACnet y Modbus.
Red de área local Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para lograr eficiencia energética máxima y gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia.
Controlador de microprocesador Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.
Funcionabilidad
Monitoreo de servicios Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Servicio operativo Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
Costo total de propiedad
Soluciones tecnológicas de alto rendimiento Optimice la operación de la unidad con cualquier carga o en cualquier condición ambiental, con la garantía de un consumo de energía mínimo
Estrategia modular El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
Enfriamiento directo con aprovechamiento de aire exterior Utiliza el aire exterior cuando la temperatura ambiente puede ayudar a sustentar las cargas de enfriamiento.
Disponibilidad
Componentes redundantes Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
Motores de impulsión directa Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.
Compresores de espiral Emplean pocas partes móviles, lo que aumenta la confiabilidad y la expectativa de vida útil.
Entradas de energía duales (Opcional) Fuentes de alimentación duales para brindar redundancia de energía de entrada
Control de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.