Uniflair LE

Enfriamiento perimetral para entornos de centros de datos medianos y grandes

Explore Uniflair en una animación 3D.
Soluciones de enfriamiento de precisión de vanguardia diseñadas específicamente para mantener la temperatura y la humedad dentro de límites de tolerancia sumamente estrictos. Ideales para cargas informáticas montadas en rack o autosoportadas, estos productos satisfacen los requisitos diversos de cualquier entorno de centro de datos. Estas unidades inteligentes monitorean el estado de los componentes y los parámetros ambientales para garantizar el funcionamiento correcto en todos los modos de operación. Si se combinan los productos Uniflair LE con soluciones para contención de pasillo caliente o frío, es posible aumentar incluso más la eficiencia y lograr densidades mayores.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidades de agua helada de alta eficiencia, circulación descendente, ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte HDCV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de expansión directa con enfriamiento por aire, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TDAR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de expansión directa con enfriamiento por aire, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte TDAV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de agua helada, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TDCR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades con agua helada, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor electrónico conmutado Número de parte TDCV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades gemelas con enfriamiento por agua fría, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TDDR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades gemelas con enfriamiento por agua fría, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte TDDV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades con ahorro de energía, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TDER Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades con ahorro de energía, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte TDEV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades gemelas con enfriamiento por aire frío, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TDTR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades gemelas con enfriamiento por aire frío, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte TDTV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de expansión directa con enfriamiento por agua, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TDWR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de expansión directa con enfriamiento por agua, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte TDWV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de expansión directa con enfriamiento por aire, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TUAR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de expansión directa con enfriamiento por aire, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte TUAV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de agua helada, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TUCR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades con agua helada, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor electrónico conmutado Número de parte TUCV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades gemelas con enfriamiento por agua fría, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TUDR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades gemelas con enfriamiento por agua fría, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte TUDV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades con ahorro de energía, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TUER Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades con ahorro de energía, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte TUEV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades gemelas con enfriamiento por aire frío, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TUTR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades gemelas con enfriamiento por aire frío, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte TUTV Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidades de expansión directa con enfriamiento por agua, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte TUWR Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Unidad de expansión directa con enfriamiento por agua, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica Número de parte TUWV Call for More Information
08104447246 08104447246
Costo total de propiedad
Ventiladores con conmutación electrónica Brinda la mayor eficiencia y reduce el consumo energético total al adaptar los requisitos de circulación de aire a la carga térmica del centro de datos.
Gestión optimizada La conexión entre las unidades de aire acondicionado de la sala de cómputo y las plantas de agua helada garantiza la eficiencia energética basada en condiciones de carga instantáneas reales (opcional)
Estrategia modular El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
Economización Un método eficiente para aprovechar las temperaturas bajas del aire exterior en el enfriamiento del centro de datos.
Compresores en tándem Funcionamiento silencioso y eficiente de compresores, conectados a un circuito de refrigerante común para facilitar el control escalonado de la capacidad (no disponible en ciertos modelos/configuraciones)
Disponibilidad
Componentes redundantes Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
Válvula de expansión electrónica Optimización del flujo de refrigerante en todas las condiciones de carga y temperatura. Monitoreo de carga de refrigerante continuo e indirecto
Control de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Controlador de microprocesador multifuncional Permite reiniciar las unidades después de una interrupción en el suministro eléctrico sin intervención; brinda redundancia en el nivel de la sala con hasta diez unidades que operan en un grupo; navegación sencilla con pantallas basadas en iconos que indican el modo de operación y las condiciones de la sala; admite la comunicación con diversos protocolos de sistemas de administración de edificios.
Motores de impulsión directa Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.
Energy Management
Sistemas para administración de edificios Las unidades están diseñadas para operar con los sistemas BMS más comunes, entre ellos BACnet y Modbus.
Interfaz de red Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
Automatic Floor Pressurization System Asegura la presurización estable de la circulación de aire bajo el piso con independencia de los cambios que se efectúen por encima del piso
Red de área local Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para lograr eficiencia energética máxima y gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia.
Funcionabilidad
Servicio operativo Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Monitoreo de servicios Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.