Uniflair AM

Enfriamiento perimetral flexible para entornos informáticos más pequeños

Las discretas unidades de enfriamiento perimetral proporcionan verdadero acondicionamiento del aire sin superar las dimensiones ni el presupuesto en incluso las aplicaciones más pequeñas. Ideales para cargas informáticas montadas en rack o autosoportadas. El formato reducido con componentes internos de acceso frontal satisface los requisitos más diversos de espacios informáticos más pequeños, como salas de cómputo, salas de telecomunicaciones y salas de control. El control de velocidad de los ventiladores permite adecuar el suministro de caudal de aire a la aplicación, mientras que el controlador del microprocesador brinda control preciso de la temperatura.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidades con agua helada con descarga de aire superior y ventiladores con motor asíncrono o electrónico conmutado Número de parte SUC Call for More Information
08104447246 08104447246
Funcionabilidad
Monitoreo de servicios Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
Complete Front Serviceability Permite efectuar todas las tareas de mantenimiento de la unidad accediendo desde el frente.
Servicio operativo Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
Manejabilidad
Configuraciones para transferencia de calor Está disponible en sistemas de refrigeración por aire, refrigeración por agua y de agua helada.
Disponibilidad
Motores de impulsión directa Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.
Control de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Componentes redundantes Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
Controlador de microprocesador multifuncional Permite reiniciar las unidades después de una interrupción en el suministro eléctrico sin intervención; brinda redundancia en el nivel de la sala con hasta diez unidades que operan en un grupo; navegación sencilla con pantallas basadas en iconos que indican el modo de operación y las condiciones de la sala; admite la comunicación con diversos protocolos de sistemas de administración de edificios.
Costo total de propiedad
Soluciones tecnológicas de alto rendimiento Optimice la operación de la unidad con cualquier carga o en cualquier condición ambiental, con la garantía de un consumo de energía mínimo
Ventiladores con conmutación electrónica Brinda la mayor eficiencia y reduce el consumo energético total al adaptar los requisitos de circulación de aire a la carga térmica del centro de datos.
Estrategia modular El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
Automatic Floor Pressurization System Asegura la presurización estable de la circulación de aire bajo el piso con independencia de los cambios que se efectúen por encima del piso