Aquaflair WC

Plantas de agua helada enfriadas por agua para aplicaciones más grandes con esa modalidad de enfriamiento que pueden combinarse con unidades de aire seco remotas, torres de enfriamiento o condensadores remotos

Las plantas de agua helada enfriadas por agua están diseñadas para ofrecer una solución completa para grandes instalaciones de misión crítica. La gran eficiencia energética, la confiabilidad total y la máxima flexibilidad garantizan la reducción del costo total de propiedad (TCO). Los compresores centrífugos sin aceite opcionales con rodamientos magnéticos garantizan un alto grado de eficiencia energética y brindan control proporcional optimizado. Todas las plantas de agua helada Aquaflair de Schneider Electric ofrecen bajo impacto de ruido gracias a los intercambiadores de aire laterales de gran tamaño, al control de la rotación de los ventiladores, y al aislamiento y la cubierta del compresor. Nuestro avanzado sistema de control monitorea en forma constante puntos de referencia para garantizar que la unidad funcione en todo momento dentro de los límites operativos y señalar las irregularidades que se presenten antes de que se interrumpa el funcionamiento. Estas plantas de agua helada son compatibles con una amplia gama de aplicaciones y maximizan la disponibilidad de los productos de enfriamiento por hilera y para la sala a fin de brindar una completa solución para extracción de calor.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Plantas de agua helada enfriadas por agua con modulación para instalación exterior Número de parte BCWC Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Planta de agua helada sin condensador con condensador remoto Número de parte BRRC Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Plantas de agua helada con enfriamiento por agua Número de parte BRWC Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Bombas de energía calorífica con enfriamiento por agua Número de parte BRWH Call for More Information
08104447246 08104447246
Manejabilidad
Controlador de microprocesador Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.
Interfaz de red Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
Red de área local Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para lograr eficiencia energética máxima y gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia.
Sistemas para administración de edificios Las unidades están diseñadas para operar con los sistemas BMS más comunes, entre ellos BACnet y Modbus.
Funcionabilidad
Monitoreo de servicios Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Servicio operativo Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
Costo total de propiedad
Reinicio rápido Funcionamiento a plena carga en menos de 3 minutos con disposiciones específicas que permite estimar por debajo la necesidad real de los tanques de almacenamiento.
Compresores en tándem Funcionamiento silencioso y eficiente de compresores, conectados a un circuito de refrigerante común para facilitar el control escalonado de la capacidad (no disponible en ciertos modelos/configuraciones)
Válvulas de agua condensadoras Reduce el uso del agua.
Aplicación de fuentes de energía terrestres Permite ahorros energéticos y bajo impacto ambiental.
Disponibilidad
Componentes redundantes Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
Reinicio rápido Funcionamiento a plena carga en menos de 3 minutos con disposiciones específicas que permite estimar por debajo la necesidad real de los tanques de almacenamiento.
Entrada de potencia independiente Toma alimentación de la UPS externa para los tableros principales y calefactores a fin de monitorear y proteger la unidad incluso en el modo de corte total de suministro (opcional)
Monitoreo continuo de corriente Hace posible un monitoreo continuo de la corriente absorbida por el compresor con el fin de advertir sobre posibles discrepancias con los valores predeterminados (opcional).
Control de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Válvula de expansión electrónica Optimización del flujo de refrigerante en todas las condiciones de carga y temperatura. Monitoreo de carga de refrigerante continuo e indirecto