Row 3 Phase Power Distribution



 
Os acessórios de distribuição de alimentação da APC fornecem a flexibilidade e gestão que os centros de dados exigem. Ao fornecer uma selecção completa de cabos monofásicos e trifásicos, corta-circuitos, conjuntos de conectores e acessórios de monitorização de corrente, a agilidade, disponibilidade e gestão dos centros de dados estão garantidas. Todos os nossos acessórios são testados na fábrica e garantidos e permitem-lhe escalonar com confiança as unidades de distribuição do seu centro de dados para satisfazer as suas necessidades de expansão.
Leia mais
As Unidades de Distribuição de Alimentação Configurável APC trazem agilidade, disponibilidade e velocidade de implementação para o seu centro de dados. As nossas soluções de distribuição de alimentação testadas na fábrica são criadas conforme as suas especificações exactas, suportam a distribuição suspensa ou no piso e são caracterizadas por um factor de forma conveniente em bastidor portátil.
  • Instale soluções de distribuição de alimentação montadas e testadas na origem, de modo rápido e sem falhas
  • Controle a confusão de cabos através de conjuntos de cabos cortados à medida dos seus disjuntores e conectores personalizados, específicos do local
  • Reduza os custos de funcionamento com transformadores TP1 com classificação NEMA – os mais eficazes na indústria
  • Efectue a manutenção e o serviço a partir da parte dianteira ou traseira - não é necessário qualquer acesso lateral
  • Monitorize e gira localmente a utilização de alimentação no display de interface PowerView, ou remotamente através do browser da Web, da InfraStruxure Central ou do seu sistema de gestão de edifícios
Leia mais
Os comutadores estáticos de transferência (STS) MGE fornecem alimentação a uma gama de equipamento a partir de duas fontes independentes e redundantes. Os comutadores estáticos de transferência fazem automaticamente a transferência de energia para uma fonte estável alternativa em menos de 4 ms sob condições normais de funcionamento. Mesmo sob condições extremas, tais como desfasagens de 180 graus, os STS terão tempos de detecção e transferência que são até 10 vezes mais rápidos que muitos outros comutadores.
Leia mais
Os Módulos de Distribuição de Energia da APC simplificam tanto a implementação global de um sistema de distribuição da energia padrão como a expansão de soluções da Unidade de Distribuição de Alimentação Modular da APC existente. Pode ser escolhida uma variedade de opções de disjuntores e dispositivos de ligação para fornecer energia monofásica ou trifásica à carga. As características de segurança dos Módulos de Distribuição de Energia incluem um fecho que desligue o disjuntor da rede pública de CA e os conectores com mecanismo de bloqueio positivo. A monitorização integrada fornece informações sobre o consumo de energia de dispositivos ligados.
Leia mais
A Distribuição da Energia Modular reduz a necessidade de previsão de requisitos e configurações futuros do seu centro de dados. Este sistema de distribuição de energia visionário é suficientemente ágil para corresponder às necessidades do seu centro de dados actual e permite a expansão ou a reconfiguração rápida no futuro. A gestão de energia é simplificada através da medição na saída, monitorização da corrente/circuito de derivação e auto-detecção pelo conjunto de opções de gestão do StruxureWare. Quando a procura aumentar e a expansão se tornar necessária, ligue simplesmente os novos Módulos de Distribuição de Energia Eléctrica. Os módulos montados na fábrica, que incluem disjuntor, cabo de rede e ligação eléctrica podem ser montados um poucos minutos. Existem várias potências nominais e vários comprimentos de cabos de alimentação para potência baixa a alta, garantindo compatibilidade e uma instalação rápida, simples e conveniente.
Leia mais