Efter Breaking Bads stora Emmykväll (och falska rykten om en sjätte säsong), tänkte jag tillbaka på serien och att den fungerade på så många olika nivåer. Huvudhandlingen höll mig fastnitad, men jag gillade också undermeningen som var fylld med viktiga lärdomar som lätt skulle kunna tillämpas på hur vi använder teknik. Det fina med serien var att visdomsorden kunde komma från vem som helst. Här är till exempel en iakttagelse från Mike, en före detta polis som blivit skurk, som pratar med huvudpersonen Walt om de misstag han gjort i sitt liv. ”Jag valde att göra det halvhjärtat istället för att gå hela vägen. Det misstaget gör jag aldrig om. Det är slut med halvhjärtade handlingar, Walter.” – Mike
För mig var detta en av de bästa scenerna i en serie fylld med några av de största i TV-historien. Mike är förstås inte ensam om det. Alla gör vi saker halvhjärtat någon gång i våra liv. Vi tar alla genvägar i fråga om saker när vi:
- tycker att de är oviktiga
- inser att de är viktiga men inte känner för att avsätta tid, engagemang eller pengar på att göra dem helhjärtat, eller
- inte inser hur viktiga de är och behandlar dem som om de var oviktiga.
I takt med att uppkopplade hem blir allt vanligare, har många av oss som redan är alldeles för upptagna låtit hemmanätverken hamna i den tredje kategorin. Om du vill förstå hur viktigt hemmanätverket har blivit, ska du beakta dessa nyckelvärden ur Ciscos virtuella nätverksindex:
- 2/3 av alla surfplattor har ingen mobilanslutning och kan bara användas via WiFi
- 45 % av alla mobildata ”avlastas” (dvs. nås via WiFi, inte över mobilnätet)
- Den årliga tillväxttakten för mobil datatrafik fram till 2018 ligger på mellan en lägsta nivå på 50 % i Nordamerika och Västeuropa och en högsta nivå på 70 % i Mellanöstern och Afrika.
Oavsett hur du använder hemmanätverket (strömma filminnehåll, aktivera en IP-ansluten telefon, distansarbeta, spela osv.) ska du skydda det med avbrottsfri kraft som ger dig tillräckligt med hålltid för att klara längre strömavbrott. Trettio minuter anses ofta vara den minsta tid som krävs, men du kan behöva mycket mer, beroende på var du bor och hur du använder nätverket.
Hitta en lösning som passar just dina behov genom att prova APC by Schneider Electrics verktyg för självutvärdering (här). Eller klicka här om du vill läsa mer om de senaste lösningarna med långa hålltider (cirka 4,5 timmar) för nätverksutrustningen på hemmanätet.
Ditt WiFi-nätverk hemma spelar en viktig roll så oavsett hur du skyddar det, tänk på att göra det helhjärtat.