Fyra anledningar att uppgradera

Risken finns att profilen för din IT-infrastruktur har förändrats avsevärt de senaste åren eftersom teknik som virtualisering gör det vanligare med högre densiteter för både servrar och program. Om du inte har uppgraderat UPS-systemen på länge, kan de mycket väl överväldigas vid ett strömavbrott.

Dagens UPS-teknik erbjuder ett mer sofistikerat skydd som kan hjälpa dig att hålla jämna steg med de mest krävande IT-belastningarna. APC by Schneider Electric Smart-UPS har nu stöd för tre funktioner, samtliga övertygande skäl att titta närmare på en uppgradering: en effektiv ”grön” design, användarvänlig LCD-skärm som underlättar för IT-avdelningen och ett intelligent batteriövervakningssystem. Dessutom erbjuder APC ett attraktivt program för användare som lämnar in sina gamla UPS:er, oavsett märke.

1. Effektiv konstruktion sparar pengar

De senaste Smart-UPS-modellerna bygger på en patentsökt konstruktion som ökar verkningsgraden dramatiskt. När enheterna är i ”grönt” läge kringgås elektriska komponenter som inte används under goda förhållanden och en driftverkningsgrad på minst 97 procent uppnås utan att kompromissa med skyddet. Det innebär verkliga besparingar på driftskostnader jämfört med de flesta linjeinteraktiva UPS-enheterna.

Du kan faktiskt övervaka UPS:ens strömförbrukning via en effektmätarfunktion på enhetens LCD-skärm, så att du vet exakt var du står. Dessutom är de nya Smart-UPS-enheterna kompatibla med högeffektiva Energy Star-märkta servrar från ledande IT-leverantörer. De uppfyller också RoHS-standarder (Restriction of Hazardous Substances), så efterlevnaden är en icke-fråga.

2. Användarvänlig LCD-skärm

De nya Smart-UPS-enheterna har en inbyggd LCD-skärm för flexibilitet och användarvänlighet. Du kan konfigurera UPS:en via programvara eller från själva skärmen. På konverterbara rack- och tornenheter kan skärmen vridas i 90 grader för bekväm visning.

Med den användarvänliga alfanumeriska skärmen får du tydlig och korrekt information om UPS:en och elkraftens kvalitet på ett ögonblick. I standardvyn ser du grundläggande data om status och elkvalitet tillsammans med menyer för konfiguration, provning och diagnostik, samt allmän information om enheten. I den avancerade vyn ser du en rullande statusskärm med ytterligare menyalternativ för ”kontroll” och ”loggar”.

3. Nya livslängds- och batterifunktioner förenklar hanteringen

Vi har också lagt till en funktion till den nya Smart-UPS-serien som ingen annan enhet på marknaden har: en uppskattning av förväntad batteritid. På skärmen ser du exakt vilken månad och vilket år du ska byta batteri för att få bästa möjliga skydd. Och uppskattningen är dynamisk, vilket betyder att den justeras för temperaturvariationer som kan påverka batteriets livslängd. Med en snabb blick vet du exakt hur mycket batteritid du har kvar – så nu är det slut med gissningar.

Batteriet håller även längre tack vare intelligenta övervakningsfunktioner som anpassar laddningen efter batteriets behov. Detta ökar batteritiden genom precision och temperaturkompenserad laddning, samt förhindrar överladdning. Och du kan vara säker på att datorerna startas om efter ett längre strömavbrott, även om batteriet är helt urladdat.

4. Stora besparingar med Trade-UPS

Förutom alla nya funktioner sparar du även pengar när du uppgraderar till en ny Smart-UPS tack vare Trade-UPS-programmet. Lämna in din gamla UPS – oavsett märke – så sparar du upp till 25 procent på en ny Smart-UPS. Vi betalar även för leverans av de gamla enheterna och garanterar säker ekologisk avfallshantering och återvinning av dem, så slipper du tänka på det.

Se till att en gammal UPS inte är den svaga länken i IT-infrastrukturen. Kolla in den nya, smartare Smart-UPS-serien och ta del av beprövad tillförlitlighet, effektiv konstruktion och nya funktioner som gör den lättare än någonsin att använda. Klicka här så får du mer information.