Advertencia
El producto solicitado no se encuentra disponible en el país que seleccionó. Seleccione otro país o seleccione otro producto en la sección principal de productos.

APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V Especificaciones técnicas

Smart-UPS

APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V
SUA3000RMI2U
Envíe las especificaciones técnicas por correo electrónico Versión para imprimir
Localizar a un Socio
Smart-UPS Smart-UPS
Más imágenes

APC Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA,Entrada 230V /Salida 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Altura del rack 2 U

Incluye: DC con software, Brackets para Rack-mount, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Cable USB, Manual del usuario

Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar: Suele haber existencias en inventario

Salida

Capacidad de Potencia de Salida
2700 Vatios / 3000 VA
Máxima potencia configurable
2700 Vatios / 3000 VA
Tensión de salida nominal
230V
Nota de tensión de salida
Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Distorsión de tensión de salida
Menos del 5% con carga completa
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)
47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Topología
Línea interactiva
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Conexiones de salida
(8) IEC 320 C13 IEC 320 C13
(1) IEC 320 C19 IEC 320 C19
(2) IEC Jumpers

Entrada

Entrada de voltaje
230V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe
IEC-320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
British BS1363A
Variación de tensión de entrada
para operaciones principales
160 - 286V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
151 - 302V

Baterías y autonomía

Tipo de batería
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo típico de recarga
3 hora(s)
Batería de recambio
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1

Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Cantidad de interfaces SmartSlot™
1
Panel de control
Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea: Batería en actividad: Batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Interruptor de emergencia (EPO)

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)
480 Joules
Filtrado
Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0, 3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449

Físico

Dimensiones de altura máxima
89.00 mm
Dimensiones de anchura máxima
483.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima
660.00 mm
Altura del rack
2U
Peso neto
43.64 KG
Peso de embarque
54.00 KG
Altura de envío
250.00 mm
Anchura de envío
600.00 mm
Profundidad de envío
980.00 mm
Unidades de la caja master
1.00
Color
Negro
Unidades por tarima
8.00

Ambiental

Ambiente operativo
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95%
Elevación de operación
0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95%
Elevación de almacenamiento
0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
47.00 dBA
Disipación térmica en línea
400.00 BTU/hora

Conformidad

Aprobaciones
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años, garantías opcionales en el lugar de trabajo disponibles, garantías extendidas opcionales disponibles

Estado de oferta sostenible

RoHS
Cumplimiento
PEP
Disponible en la ficha Documentación
EOLI
Disponible en la ficha Documentación
Cumplimiento de otras normas ambientales
Directivas RoHS para China
**Tiempo de recarga del 90% de la capacidad total de la batería luego de una descarga hasta el apagado utilizando una carga clasificada para la mitad del régimen de carga completa del UPS.