Brazil
[
Alterar
]
Home
Produtos
Suporte
Pesquisar a Base de Conhecimentos
Pergunte para a APC
Conecte-se a Meu Suporte
Converse "online" com um Analista da APC:
Serviços
Seletores
Seletor de UPSs (No-Breaks)
InfraStruXure Estimator
Seletor para salas de cabeamento e salas de servidores
Seletor de Atualizações para UPS
Seletor de Proteção contra surtos
Configurador de Racks
Seletor de Serviços
Como Comprar
Experimente os seletores de produtos APC
Lista de Lojas Online
Localize um Revendedor APC
Home
Produtos
Família de Produtos
UPB70
DISCONTINUED
Enviar e-mail das Epecificações Técnicas
Impressão
APC Universal Notebook Battery, 70Wh
Mais imagens
Baterias externas universais para notebooks.
Inclui
: Compatibility Guide, Manual do usuário
Especificações técnicas
Visão Geral
Documentação
Saída
battoutvolt
15,16,18,19,20
battoutmah
3000 - 4700
Baterias & Tempo de operação
Capacidade em Volts-Amperes-Horas da Bateria
70
Tipo de bateria
Polímero de lítio
Montagem de Bateria
Pilha de bateria Stand Alone
Vida Útil Esperada da Bateria (anos)
2 - 4
Físico
Peso Líquido
0.75 KG
Dimensões máximas de altura
298.00 mm
Dimensões máximas de largura
216.00 mm
Dimensões máximas de profundidade
15.00 mm
Peso para Transporte
0.91 KG
Largura para Transporte
229.00 mm
Altura para Transporte
324.00 mm
Largura (com embalagem)
38.00 mm
Cor
Preto
Unidades por pallet
240.00
Ambiental
Ambiente de Operação
0 - 40 °C
Umidade Relativa de Operação
0 - 95%
Elevação de Operação
0-3000 metros
Temperatura de Armazenamento
-20 - 50 °C
Umidade Relativa de Armazenamento
0 - 95%
Elevação de Armazenamento
0-3000 metros
Conformidade
Aprovações
BSMI,C-Tick,CE,CSA,FCC parte 15 classe B,GS Mark,TVU,UL listado,VCCI
Garantia Padrão
1 Ano, Reparo ou Substituição
Atendimento a normas ambientais
RoHS