Waarschuwing
Het product dat u hebt aangevraagd is niet beschikbaar in het gekozen land. Selecteer een ander land of selecteer een ander product uit de hoofdproductlijst.
UPB60-CN
ONDERBROKEN

APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada

UPB60-CNUPB60-CN
Meer beelden

Universele externe batterijen voor laptops.

Inclusief: Gebruiksaanwijzing

Output

battoutvolt
15,16,18,19,20
battoutmah
3000 - 4700

Batterijen & Amp; Run-time

batterij Volt-Amp-Uur capaciteit
68
batterijtype
Lithium Polymer
Montage van accu
Zelfstandige batterijstapel
Verwachte levensduur batterij (jaren)
2.kwi

Fysiek

Nettogewicht
0.76 KG
Max. hoogteafmetingen
254.00 mm
Max. breedteafmetingen
165.00 mm
Maximale diepteafmetingen
15.00 mm
Gewicht bij verzending
0.92 KG
Breedte bij verzending
191.00 mm
Hoogte bij verzending
305.00 mm
Diepte bij verzending
51.00 mm
Kleur
Charcoal
Eenheden per pallet
144.00

Milieu

Bedrijfsomgeving
0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid bedrijf
0 - 95%
Helling bij bedrijf
0-3000 meter
Temperatuur voor opslag
-20 - 50 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag
0 - 95%
Helling bij opslag
0-3000 meter

Overeenstemming

Goedkeuringen
BSMI,C-tick,CE,CSA,FCC Deel 15 Klasse B,GS Mark,TUV,UL genoteerd,VCCI
Standaardgarantie
1 jaar repareren of vervangen