Waarschuwing
Het product dat u hebt aangevraagd is niet beschikbaar in het gekozen land. Selecteer een ander land of selecteer een ander product uit de hoofdproductlijst.
UPB10-CN
ONDERBROKEN

APC Mobile Power Pack, 10Wh

UPB10-CN
Meer beelden

Nooit meer lege batterijen voor uw mobiele apparatuur. Het Mobile Power Pack is een innovatief, herlaadbaar extern batterij-pack, optimaal voor het opladen van een mobiele telefoon, PDA, MP3-player of andere kleine apparaten. De batterij is licht en klein genoeg voor uw jaszak en gemakkelijk te gebruiken - u hoeft alleen de USB-laadkabel voor uw apparaat (afzonderlijk verkrijgbaar) aan te sluiten voor maximaal 55 uur looptijd voor uw iPod Nano, en maximaal tien uur gesprekstijd voor de meeste mobiele telefoons (afhankelijk van de bedrijfsmodus van uw apparaat). Dankzij de LED-statusbalk weet u steeds hoeveel energie u nog over hebt, en de hypermoderne lithium-polymeer-technologie levert rijkelijk stroom en korte laadcycli, en dat alles in een compacte behuizing. Dit is de meest modieuze manier om ervoor te zorgen dat uw mobiele apparatuur nooit meer zonder stroom zit.

Inclusief: USB-netspanningsadapter, Gebruiksaanwijzing

Fysiek

Max. hoogteafmetingen
100.00 mm
Max. breedteafmetingen
65.00 mm
Maximale diepteafmetingen
13.00 mm
Nettogewicht
0.10 KG
Gewicht bij verzending
0.36 KG
Hoogte bij verzending
264.00 mm
Breedte bij verzending
197.00 mm
Diepte bij verzending
51.00 mm
Eenheden masterdoos
24.00
Afmetingen masterdoos
737 x 466 x 343 mm
Gewicht masterdoos
13.91 KG
SCC-codes
2073130424527 2

Overeenstemming

Goedkeuringen
BSMI,C-tick,CE,FCC Deel 15 Klasse B,TUV,VCCI
Standaardgarantie
1 jaar repareren of vervangen
Naleving van milieuvoorschriften
RoHS