Attenzione
Il prodotto richiesto non è disponibile nel paese scelto. Selezionare un altro paese oppure scegliere un altro prodotto nella relativa sezione.
UPB10
FUORI PRODUZIONE

APC Mobile Power Pack, 10Wh

UPB10
Altre immagini

Per non ritrovarsi mai più con un dispositivo mobile scarico. Mobile Power Pack è un innovativo modulo batteria estermo ricaricabile, ideale per l'alimentazione di telefoni cellulari, PDA, lettori MP3 e altri piccoli dispositivi. E' abbastanza piccolo e leggero da essere infilato in tasca ed è semplicissimo da usare: basta collegare il cavo USB per il dispositivo (venduto separatamente) e usufruire fino a 55 ore di autonomia per un iPod Nano e fino a dieci ore di conversazione per la maggior parte dei telefoni cellulari (in base al modo di funzionamento del dispositivo). Basta premere un pulsante per visualizzare il livello di carica sulla barra di stato a LED e l'avanzata tecnologia a polimeri di litio harantisce la massima quantità di alimentazione e i tempi di carica più rapidi. Grazie a questo dispositivo da taschino, stilisticamente all'avanguardia, non succederà più di ritrovarsi con un dispositivo mobile scarico.

Comprende: Manuale Utente

Batterie e tempi di funzionamento

Battery Volt-Amp-Hour Capacity
10
Tipo batterie
Polimero di litio
Montaggio batteria
--
Expected Battery Life (years)
2-4
Blocchi batteria per stringa
--

Caratteristiche fisiche

Peso senza imballaggio
0.10 KG
Altezza massima
99.00 mm
Larghezza massima
64.00 mm
Profondità massima
14.00 mm
Peso con imballaggio
0.36 KG
Larghezza con imballaggio
197.00 mm
Altezza con imballaggio
264.00 mm
Profondita' con imballaggio
51.00 mm
Colore
Nero
Unità per pallet
384.00

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95%
Altezza di funzionamento
0-3000 metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95%
Altezza di immagazzinamento
0-3000 metri

Conformità

Certificazioni
C-tick,CE,FCC Part 15 Classe B,VCCI
Garanzia standard
1 anno riparazione o sostituzione
Conformità agli standard ambientali
RoHS