Japan
[
変更
]
ホーム
製品情報
サポート
製品/技術情報を検索
APCへの問い合わせ
製品セレクタ
UPS セレクター
UPSアップグレード・セレクター
購入方法
APC 製品セレクタを使用
オンライン販売業者の一覧表示
販売業者の検索
APC 製品をオンラインで購入
APCファクトリーアウトレットへ行く
ホーム
家庭/
ホームオフィス
製品情報
製品ファミリ
選択した国ではご希望の製品を取り扱っておりません。メインの製品セクションから
他の国を選択
または
他の製品を選択
してください。
TC1400BN
出荷停止
E-mail 技術仕様
印刷用
APC Power Ready Notebook Case, Ballistic Nylon, 1400 cu-in
その他の画像
ノートブック コンピュータ向けの利便性と保護が申し分なく調和。
技術仕様
製品概要
物理仕様
高さ
356.00 mm
幅
419.00 mm
奥行き
178.00 mm
質量
1.91 KG
梱包時の質量
1.91 KG
梱包時の高さ
356.00 mm
梱包時の幅
419.00 mm
梱包時の奥行き
178.00 mm
ノートPC用ストレージ区画のサイズ
15.5 X 2 X 12.5 インチ
マスターカートンのユニット数
4.00
マスターカートンの外形寸法
27 X 18.5 X 15.75 インチ
マスターカートンの重量
20.50 lbs(ポンド)
SCCコード
1073130422757 8
規格および保証
保証
ライフタイム