SUA750I
Preis * :  259,99 €

Smart-UPS
APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V

SUA750ISUA750I
Weitere Bilder

APC Smart-UPS, 500 Watts / 750 VA,Eingang 230V / Ausgang 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot

Inklusive: Software-CD, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch

Standardlieferzeit: Normalerweise auf Lager

Ausgang

Ausgangsleistung
500 Watt / 750 VA
maximale Ausgangsleistung
500 Watt / 750 VA
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Output Voltage Note
Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220, 230 oder 240 V
Stromspannung Verzerrung
Weniger als 5 % bei Vollast
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)
47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
Wellenfaktor
bis zu 5 : 1
Wellentyp
Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse
(6) IEC 320 C13
(2) IEC Jumpers

Eingang

Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart
IEC-320-C14 inlet
Input voltage range
for main operations
160 - 285V
Input voltage adjustable range for main operations
151 - 302V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype
Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer
3 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Zusätzliche Möglichkeiten für
Autonomiezeit-Diagramm
Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen
Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

Energienutzung/Energieeffizienz

Bewegen Sie die Maus über die Linie im Diagramm, um die Effizienz bei der jeweiligen Last anzuzeigen
Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

Kommunikation & Management

Schnittstelle
DB-9 RS-232,USB,SmartSlot
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Control panel
LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
Steuerungspanel
Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)
Optional

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
340 Joule
Filterung
Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
157.00 mm
Maximale Breite
137.00 mm
Maximale Tiefe
358.00 mm
Nettogewicht
13.18 KG
Versandgewicht
14.55 KG
Versandhöhe
290.00 mm
Versandbreite
270.00 mm
Versandtiefe
500.00 mm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
40.00

Umgebung

Betriebsbedingungen
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95%
Operating Elevation
0-3000 Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95%
Storage Elevation
0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
40.00 dBA
Online thermische Auflösung
90.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,GOST,IEC 60950,VDE
Standardgarantie
2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Konformität zu Umweltnormen
RoHS 7b Exemption,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs
*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können varieren.
**Recharge time to 90% after full discharge