Warning
您请求的产品在所选国家/地区中不提供。请从主产品部分选择其他国家/地区选择其他产品
SUA1500I

Smart-UPS
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V

SUA1500ISUA1500I
更多图像

APC Smart-UPS, 980 Watts / 1500 VA,输入 230V / 输出 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB

包含: 软件光盘, Smart-UPS RS232信号线, USB信号线, 用户手册

标准交付周期: 通常现货供应

输出

输出功率容量
980 瓦数 / 1500 VA
最大可配置功率
980 瓦数 / 1500 VA
额定输出电压
230V
输出电压可调范围
可设置为220、230或240 输出电压
输出电压失真
满负荷时低于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值)
波峰因数
up to 5 : 1
波形类型
正弦波
输出连接
(8) IEC 320 C13
(2) IEC Jumpers

输入

额定输入电压
230V
输入频率
50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
输入端子类型
IEC-320 C14
工作电压范围
160 - 286V
可调整的输入电压范围
151 - 302V

电池与运行时间

电池型号
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
典型充电时间
3 小时
可更换电池包
RBC™ 数量
1

通讯与管理

接口端口
DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB
可用的智能插槽数量
1
控制面板
发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换
有声报警
电池供电报警,低电报警
紧急关断
可选件

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量
480 焦耳
滤波器
多级噪声滤波器,符合UL1449标准

物理指标

216.00 mm
170.00 mm
439.00 mm
净重
24.09 KG
运输重量
27.00 KG
运输高度
370.00 mm
运输宽度
330.00 mm
运输长度
590.00 mm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
24.00

环境

工作环境
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95%
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95%
存储高度
0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处
45.00 dBA
在线运行发散热量
135.00 BTU/hr

相符性

管理机构认证
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
标准质保
2年内维修或更换
环保要求遵从情况
RoHS 7b Exemption
**UPS带50%额定容量负载放电至关机后,重新充电到90%电池容量所需时间 。