Avertissement
Le produit que vous avez demandé n'est pas disponible dans le pays choisi. Sélectionnez un autre pays ou sélectionnez un autre produit dans la section principale des produits.
SUA1500
Prix * :  List Price: 1 075,00 €
Web Direct Price: 629,00 €

Smart-UPS
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 120V

SUA1500SUA1500
Plus d'images

APC Smart-UPS, 980 Watts / 1440 VA,Entrée 120V / Sortie 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB

Comprend: Logiciel sur cédérom, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Câble USB, Manuel utilisateur

Délai de mise en œuvre habituel: Généralement disponible en stock

Runtime Chart

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie
980 Watts / 1440 VA
Puissance configurable max
980 Watts / 1440 VA
Tension nominale de sortie
120V
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % en pleine charge
Fréquence de sortie (sync à secteur)
47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal,57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
Facteur de crête
Jusqu'à 5 : 1
Type de forme de l'onde
Sinusoïde
Branchement en sortie
(8) NEMA 5-15R

Entrée

Voltage nominal en entrée
120V
Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz (détection automatique)
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.83 mètres
Plage de tension d'entrée
pour branchemen
82 - 144V
Plage de tension réglable d'entrée pour branchement
75 - 154V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batteries scellées plomb et acide sans entretien, avec électrolyte en suspension
Durée de recharge type
3 heure(s)
Batterie de remplacement
Quantité RBC™
1
Durée d'alimentation de secours
type à demi charge
23.9 minutes (490 Watts)
Durée standard de l''alimentation de secours
en pleine charge
6.7 minutes (980 Watts)
Runtime Chart

Utilisation de l'énergie/efficacité énergétique

Courbe conforme aux mesures d'efficacité. Toutes les mesures ont été effectuées en mode d'exploitation normal, dans des conditions environnementales typiques, avec une entrée électrique nominale et une charge résistive en sortie.

Communication et gestion

Port d'interface
DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Paneau de configuration
LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option

Parasurtenseur et filtrage

Surge energy rating
459 Joules
Filtrage
Antiparasitage continu multipolaire : 0,3% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449

Physique

Hauteur max.
216.00 mm
Largeur max.
170.00 mm
Profondeur max.
439.00 mm
Poids net
24.09 KG
Poids avec emballage
27.00 KG
Hauteur (avec emballage)
370.00 mm
Largeur (avec emballage)
330.00 mm
Profondeur
590.00 mm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
24.00

Environnemental

Conditions environnementales
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95%
Altitude en fonctionnement
0-3000 mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95%
Altitude de stockage
0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité
45.00 dBA
Dissipation thermique
135.00 BTU/h

Conformité

Approbation
BSMI,CSA,FCC Partie 15 Classe A,UL 1778
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement
Politique de protection des équipements
A vie : 150 000 $
*Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en Prix de Revente Estimé (ERP) - Hors Taxes / TVA. Le prix pour les autres pays et sites peut varier.
**Recharge time to 90% after full discharge