Advertencia
El producto que ha solicitado no está disponible en el país que ha elegido. Seleccione otro país o seleccione otro producto de la sección de productos principal.
SUA1000
Precio * :  459,00 €

Smart-UPS
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 120V

SUA1000SUA1000
Más Imágenes

APC Smart-UPS, 670 Watts / 1000 VA,Entrada 120V / Salida 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB

Incluye: CD con software, Cable de señalización para Smart UPS RS-232, US-Bolt, Manual del Usuario

Tiempo de Conducción Estándar: Generalmente en existencias

Cuadro de Autonomías

Salida

Capacidad de Potencia de Salida
670 Vatios / 1000 VA
Max Potencia Configurable
670 Vatios / 1000 VA
Voltaje de salida nominal
120V
Distorsión de Voltaje de Salida
Menos del 3%
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
47-53 Hz para 50 Hz nominal,57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Factor Cresta
Hasta 252 posiciones de polos o capacidad para un máximo de once (11) interruptores de alimentación secundaria de 225 A
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Conexiones de salida
(8) NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (detección automática)
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.83 metros
Rango de voltaje de entrada
en operaciones principales
82 - 144V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
75 - 154V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería libre de mantenimiento sellada al plomo con electrolito suspendido : a prueba de fugas
Tiempo típico de recarga
3 hour(s)
Cartucho de batería de repuesto
Cantidad de RBC™
1
Tiempo de alimentación
de reserva típico a media carga
20.6 minutes (335 Vatios)
Tiempo de protección típico
a plena carga
6.1 minutes (670 Vatios)
Cuadro de Autonomías

Uso de energía/eficiencia

Ajuste de curva a datos de eficiencia obtenidos por medición. Todas las mediciones se realizan tomando en cuenta el modo de funcionamiento normal, con condiciones ambientales típicas, con entrada eléctrica nominal y salida de carga resistiva.

Comunicaciones & Gestión

Puerto Interfaz
DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1
Panel de Control
Diodos luminosos de Estado, con barras graficas de carga y batería e Indicadores de En Red : Batería activada : Cambiar Batería : y Sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma en caso de funcionar con baterías : alarma especial de batería baja : Retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
459 Julios
Filtro
Filtración multipolar permanente de ruido : Paso de tensión ante pico de voltage 0.3% IEEE : tiempo de reacción de bloqueo cero : acorde con UL 1449

Descripción física

Altura máxima
216.00 mm
Anchura máxima
170.00 mm
Profundidad máxima
439.00 mm
Peso neto
19.09 KG
Peso de envío
22.00 KG
Altura de Envío
370.00 mm
Anchura de Envío
330.00 mm
Profundidad de envío
580.00 mm
Color
Negro
Unidades en Palet
24.00

Descripción medioambiental

Temperatura de trabajo
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95%
Elevación de Trabajo
0-3000 metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95%
Elevación de Almacenamiento
0-15000 metros
Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
41.00 dBA
Disipación térmica online
100.00 BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
BSMI,CSA,FCC Parte 15 Clase A,UL 1778
Garantía estándar
2 años, reparación o cambio
Política de Protección de Equipos’
De por vida: $1500
*Exceptuando allí dónde se haya indicado expresamente, todos los precios son Precios de Reventa Estimados (ERP) - Tasas/IVA no incluido. Los precios en otros emplazamientos y sitios pueden variar.
**Recharge time to 90% after full discharge