SMARTCELL-XR
Preis * :  € 1.200,00

APC Matrix-UPS SmartCell XR Battery Pack 208/240V

Inklusive: Benutzerhandbuch

Standardlieferzeit: Normalerweise auf Lager

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype
Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Akkumontage
Eigenständige Batterie
Expected Battery Life (years)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Akkublöcke pro Reihe
4

Abmessungen

Nettogewicht
137.27 KG
Maximale Höhe
452.00 mm
Maximale Breite
351.00 mm
Maximale Tiefe
452.00 mm
Versandgewicht
153.18 KG
Versandbreite
940.00 mm
Versandhöhe
610.00 mm
Versandtiefe
673.00 mm
Farbe
Beige

Umgebung

Betriebsbedingungen
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95%
Operating Elevation
0-3000 Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95%
Storage Elevation
0-15000 Meter

Conformance

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können varieren.