Warning
選択した国ではご希望の製品を取り扱っておりません。メインの製品セクションから他の国を選択または他の製品を選択してください。
RBC7

APC Replacement Battery Cartridge #7

RBC7
その他の画像

付属: すべての必要なコネクタ, バッテリ リサイクル ガイド, 導入ガイド, 再利用可能なパッケージ

バッテリとランタイム

バッテリ・タイプ
小形シール鉛蓄電池
電源の取り付け
--
バッテリタイプ
バッテリタイプ  長寿命
RBC数量
1

物理仕様

質量
11.68 KG
高さ
173.00 mm
152.00 mm
奥行き
183.00 mm
梱包時の質量
12.41 KG
梱包時の幅
262.00 mm
梱包時の高さ
259.00 mm
梱包時の奥行き
290.00 mm
パレット当たりのユニット数
48.00

動作環境

動作時の温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95%
動作時の高度
0-3000 メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95%
保管時の標高
0-15000 メートル

規格および保証

保証
購入から30日
環境への適合
中国 RoHS