RBC11
Prix * :  List Price: 469,00 €
Web Direct Price: 259,99 €

APC Replacement Battery Cartridge #11

RBC11
Plus d'images

Comprend: Tous les connecteurs requis, Guide de recyclage de batteries, Guide d'installation, Emballage réutilisable

Délai de mise en œuvre habituel: Généralement disponible en stock

Batteries & durée de fonctionnement

Battery Volt-Amp-Hour Capacity
816
Type de batterie
Batteries scellées plomb et acide sans entretien, avec électrolyte en suspension
Montage de batteries
Cellule de batteries autonome
Durée de vie des batteries estimée (en années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
RBC 11 is composed of two seperate battery cells. The Net dimensions are measured per cell.

Physique

Poids net
24.27 KG
Hauteur max.
173.00 mm
Largeur max.
142.00 mm
Profondeur max.
183.00 mm
Poids avec emballage
26.68 KG
Largeur (avec emballage)
295.00 mm
Hauteur (avec emballage)
277.00 mm
Profondeur
538.00 mm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
18.00

Environnemental

Conditions environnementales
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95%
Altitude en fonctionnement
0-3000 mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95%
Altitude de stockage
0-15000 mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement
Respect de l'environnement&&&
China RoHS
*Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en Prix de Revente Estimé (ERP) - Hors Taxes / TVA. Le prix pour les autres pays et sites peut varier.